HVDC (Hochvolt-Gleichstrom) ist eine hocheffiziente Alternative zur Übertragung großer Mengen an Strom über große Entfernungen und für spezielle Anwendungen. Als Schlüsselfaktor für das zukünftige Energiesystem auf Basis erneuerbarer Energien prägt HVDC das Netz der Zukunft.
Hitachi Energy war in den 1950er Jahren Vorreiter bei der HGÜ-Übertragungstechnologie und entwickelt die HGÜ-Technologie kontinuierlich, um den Anforderungen wirtschaftlicher und nachhaltiger Übertragung und Integration verschiedener Stromerzeugungstypen gerecht zu werden.
Die Technologie der Höchstspannung (UHV) ist ein Fortschritt der HVDC, die große Mengen an Strom mit minimalen Verlusten überträgt und erneuerbare Energien integriert, die sich oft in großer Entfernung von den Bedarfszentren befinden. Hitachi Energy hat erfolgreich eine 1.100-kV-Wandlertransformatortechnologie entwickelt und getestet, die den Rekord für die höchsten DC aller Zeiten bricht.
Produktumfang
- HVDC klassische Wandlertransformatoren bis 12 GW (Gigawatt) und 80 kV -1.100 kV Gleichstrom (DC ) und 1.200 kV Wechselstrom (AC )
- HGÜ-Lichtwandler-Transformatoren bis zu 1.500 MW und 500 kV
Warum Hitachi Energy?
- Hitachi Energy hat mehr als die Hälfte der weltweiten Projekte geliefert und mehr als 550 HGÜ-Wandlertransformatoreinheiten im Bereich von 80 kV bis 1.100 kV DC entwickelt und hergestellt
- Hitachi Energy war in den 1950er Jahren Vorreiter bei der HGÜ-Übertragungstechnologie
Unser Angebot
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen