Reaktoren der -Serie
Strombegrenzende Reaktoren, auch als Reihenreaktoren bekannt, werden hauptsächlich verwendet, um die Impedanz an der richtigen Stelle zu erhöhen, um die Kurzschlussströme zu begrenzen und/oder die Lastverteilung zwischen parallelen Leitungen zu steuern.
Die Serienreaktoren von Hitachi Energy sind in der Regel magnetisch abgeschirmte Luftkerne, die elektromagnetische Spule ist im Stromkreis in Reihe geschaltet. Serienreaktoren können auch mit einem On-Load-Gewindeschneider (OLTC) ausgestattet sein.
Product scope
- Flüssigkeitseingetauchte geregelte und nicht geregelte Serienreaktoren bis 245 kV
- Strombegrenzungs- oder Serienreaktoren können nach ihrer Verwendung kategorisiert werden:
- Kurzschlussstrom begrenzende Reaktoren
- Reaktoren der Baureihe Lichtbogenöfen
Warum ist Hitachi Energy der bevorzugte Partner?
- Robustes Design und hervorragende Produktion sorgen für außergewöhnliche und bewährte Zuverlässigkeit vor Ort
- Optimiertes Design vollständig im Einklang mit dem Design des Umspannwerksystems
- Hitachi Energy nutzt ein Fokuswerkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz in Design, Herstellung und Text bietet
- Alle Hitachi Energy-Fabriken nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
- Hitachi Energy verwendet erstklassige Herstellungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Reaktoren die strengsten Anforderungen erfüllen
Verwandte Angebote
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen