Wassergekühlte Reaktoren
Die wassergekühlten Reaktoren sind eine technische Lösung, die sich besonders für Anwendungen mit hohen Strömen oder bei begrenztem Platzbedarf eignet. Der Leiter kann intern mit einem flüssigen Kältemittel gekühlt werden (direkte Kühlung) oder einfach durch Kühlplatten in Kontakt mit dem Leiter gelangen (indirekte Kühlung), wo die Flüssigkeit zum Zirkulieren gebracht wird (indirekte Kühlung).
Diese Art von Kühlsystem ermöglicht die Ableitung von Wärme von den Einbaustellen und hat den Vorteil, trotz der hohen Leistungskonzentration kompakte Lösungen in geschützten Gehäusen bereitzustellen. Hitachi Energy kann wassergekühlte Transformatoren und Induktoren herstellen, die bis zu 50kA verarbeiten.
Product scope
- Breites Leistungsspektrum von 1 kVAr bis zu mehreren MVAr
- Einphasig oder dreiphasig
- Für Spannungen bis 36 kV
- Spezielle Ausführungen für Hochfrequenzanwendungen (bis zu 25 kHz)
- Mit jeder Art von Gehäuse
Warum Hitachi Energy
- Respektvoll für Menschen und Eigentum
- Flexibel für Kundenanforderungen
- Vielseitige Nutzungsoptionen
- Leistungsstarkes Engineering undHitachi Energy Design
- Geringe Heizemissionen
- Hohe Leistung mit kompaktem Design
- Verschiedene Ausführungsarten haben unterschiedliche Kühltechnologien
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen