Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Mobile Transformatoren, mobile Umspanntransformatoren und mobile Bremsdrosseln

Schnelle Reaktion, temporäre Leistung und verbesserte Lösungen für die Leistungsqualität vom Branchenführer

Die Definition von Notfalltransformatoren und -reaktoren kann je nach Kunde, Hersteller und sogar von einem Teil der Welt zum anderen variieren.

Diese Einheiten sind darauf ausgelegt, schnelle Reaktionen zu liefern, die Stromqualität zu verbessern oder vorübergehende Energie bereitzustellen, wo und wann sie überall auf der Welt benötigt wird.

Sie werden in folgenden Fällen verwendet:

• Geplante Wartung
• Temporäre Kapazitätserhöhung der Umspannstation
• Reparaturen bei forcierten Ausfällen
• Wetter und andere natürliche Ausfälle
• Sabotage und Angriffe
• Ersatz- oder Backup-Lösungen

Neben der Mobilität bieten diese Geräte Serviceanbietern Zeit, Reparaturen durchzuführen und den Service ohne Unterbrechung wieder aufzunehmen. Beispielsweise ist die mobile Umspannstation nützlich, wenn Wartungsarbeiten an Umspannstationen erforderlich sind. Dadurch wird verhindert, dass die Stromversorgung des Verbrauchers während der Reparatur abgeschaltet wird. Dank ihrer kompakten Größe sind die Geräte auch in kleinen Bereichen einfacher zu bedienen. Dank ihrer Flexibilität können sie relativ einfach von einer Aufgabe zur anderen wechseln.

Standard � - Optional � - Nicht zutreffend 
 

Merkmale & Vorteile
Mobiler Transformator 
(2 Designoptionen)
Mobiler Umspanntransformator
Mobiler Bremsdrossel
  Shell-Typ
Kerntyp    
Modulare Lösung
Mehrspannungslösung – bis zu 2 Spannungen pro System
Mehrspannungslösung (Polytransformer) – mehr als 2 Spannungen pro System 🚫 🚫 🚫
Entwickelt für höhere Transportbeschleunigungen als normal
Robustheit des Shell-Typs, um höheren Transportbeschleunigungen standzuhalten 🚫 🚫 🚫
Kompakte Designlösungen mit hochwertigen Materialien
Vermeidet die Notwendigkeit spezieller Transportgenehmigungen
Konzipiert für bestehende Fußabdrücke
Minimale Inbetriebnahmezeit vor Ort
Vor-Ort- oder externe Speicher- und Installationsdienste desselben Anbieters
Servicebereite „Plug-and-Play“-Lösung
Vorgefertigte Pakete werden vor der Lieferung vollständig montiert und getestet, um eine schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten 🚫 🚫 🚫
Flexible und maßgeschneiderte Lösung zur Erfüllung spezifischer Kundenanforderungen

Unsere Angebote

 

Mobile Transformatoren sind schnell wiederherstellende Mehrspannungseinheiten, die mit der „Shell-Typ“-Technologie von Hitachi Energy erhältlich sind, die eine patentierte einzigartige Konfiguration der aktiven Komponenten des Transformators verwendet. Er ermöglicht eine ultrakompakte und langlebige Lösung, die sich ideal für Notfälle und den schnellen Transport eignet.

Diese Leistungstransformatoren sind häufig auf einer lecksicheren Basis montiert und können in einem Sattelauflieger, Box-Truck oder Seefrachtcontainer installiert und betrieben werden. Mobile Transformatoren werden werkseitig hergestellt und getestet und komplett montiert und mit Öl gefüllt geliefert. Sie können innerhalb weniger Stunden vor Ort installiert und für erweiterte oder spezifische Vorgänge von ihrer beweglichen Basis getrennt werden.

Mobile Transformatoren können eine breite Palette von Notfallszenarien abdecken. Bei Installation auf einem Anhänger kann der Transformator an verschiedene Stellen innerhalb von 230kV und 345kV geliefert werden.

Mobiler Transformator

Designoptionen für mobilen Transformator 2:
Gleiche Physik und Funktionalität, aber unterschiedliche Konstruktion.

Aufbaudesign mit Gehäuse für mobile Transformatoren
Kernkonstruktionsdesign für mobile Transformatoren
Konstruktionsdesign mit Schalentyp Kernkonstruktion
Rechteckige Wicklungen in Reihe geschaltet Konzentrisch zylindrische Wicklungen
Kern mit rechteckigem Querschnitt um die
Wicklungspaket
Kern mit kreisförmigem Querschnitt von innen nach Wicklungen
Gruppe mehrerer in Reihe geschalteter Wicklungen,
zusammengebaut und zusammen verarbeitet
Aktive Teile werden zusammengebaut und verarbeitet
Formsitz-Tank, in zwei Teile unterteilt Aktives Teil im Tank eingebaut
Kern umgestapelt, über dem Bodentank Ausgänge und Anschlüsse am oberen und unteren Teil
Ausgänge und Verbindungen nur oben  

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf

Verwandtes Angebot