Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Mobile Umspannwerke

Mobile Umspannwerke sind eine perfekte Lösung, wenn Versorgungsunternehmen und die Industrie temporäre Netzanschlüsse und temporäre Stromversorgungen bereitstellen müssen.

Die Anwendungen reichen von der Stromversorgung bei Notfällen oder geplanten Ausfällen bis hin zu Ereignissen, beweglichen Lasten und der Integration von dezentraler oder erneuerbarer Energieerzeugung.

Die auf Skids, Anhängern oder in Containern für den Eisenbahnverkehr, den Straßentransport oder den Lufttransport montierten Umspannwerke werden als anschlussfertige Komplettanlagen geliefert und sind auf die Einhaltung der Netzanschlussbedingungen und eine einfache Mobilität ausgelegt. Die Lösungen sind für Spannungsebenen bis 420 kV und alle Leistungsstufen erhältlich und gewährleisten eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Energieversorgung.

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy entwickelte 1937 die ersten mobilen Umspannwerke für das italienische Eisenbahnnetz
  • Werkseitig geprüfte Einheiten können innerhalb weniger Stunden installiert und in Betrieb genommen werden
  • Kompetente Unterstützung durch ein globales Servicenetz, das rund 100 Länder umfasst
  • Bewährte, hochmoderne Ausrüstung
  • Verantwortung aus einer Hand – dank kompletter Inhouse-Systemintegration
  • Einhalten hoher Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen
  • Optimierte Lösungen für hohe Leistung, Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten
  • IEC 61850 Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationssysteme ermöglichen lokale und Remote-Steuerung und -Überwachung

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.