Sistema de monitoramento do disjuntor para geradores GMS600
Monitoramento de última geração
O sistema de monitoramento de última geração GMS600 da Hitachi Energy simplifica e aprimora o monitoramento do disjuntor para geradores (GCB). Construída com base na já estabelecida tecnologia GMS600, a versão atualizada oferece recursos exclusivos, como monitoramento e tendências de gás SF6 (GMS600-G), monitoramento de temperatura de condutores primários (GMS600-T), monitoramento de ablação (GMS600-A) e supervisão aprimorada do inversor operacional.
Com base no comprovado Relion®, série 650 da Hitachi Energy, a plataforma GMS600 fornece uma indicação precisa do tempo restante antes que o GCB precise de manutenção, um sistema de registro de dados eficiente e uma interface de rede intuitiva por meio de aplicativo cliente web.
O GMS600 fornece controle total dos parâmetros operacionais do GCB, permitindo manutenção preventiva e preditiva. Ele apoia o aumento geral da segurança e confiabilidade das usinas elétricas, ao mesmo tempo que permite a gestão econômica da vida útil através do inovador conceito de Atendimento ao cliente com base de valor (VBCC) da Hitachi Energy. O VBCC oferece suporte a operadores de usinas elétricas e engenheiros de manutenção para facilitar a mais alta disponibilidade operacional de seu GCB durante todo o ciclo de vida. A ferramenta de análise recém-desenvolvida será usada para extrapolar dados medidos do GMS600, aplicando algoritmos de prognóstico sofisticados e permitindo que os especialistas da Hitachi Energy forneçam recomendações de serviços valiosas de acordo com as necessidades dos clientes. Os resultados são gráficos de tendências, incluindo datas de vencimento de serviços calculadas e recomendações.
Aplicações
- Adequado para todos os GCBs da Hitachi Energy
- O GMS600 também pode ser integrado a novos GCBs ou adaptado em aplicações de GCB existentes
Por que a Hitachi Energy?
- Dispositivo eletrônico inteligente baseado na proteção e controle bem comprovados do Relion®, série 650, da Hitachi Energy
- O GMS600 utiliza protocolos IEC 61850 ou DNP3, permitindo interoperabilidade, flexibilidade e confiabilidade na transferência de dados
- Especialistas da Hitachi Energy ao seu alcance por meio do Atendimento ao cliente com base de valor (VBCC), um conhecimento especializado exclusivo da Hitachi Energy
Variantes | GMS600-G | GMS600-GT | GMS600-GA | GMS600-GTA |
---|---|---|---|---|
Monitoramento de gás | x | x | x | x |
Monitoramento de temperatura | x | x | ||
Monitoramento de ablação | x | x |