É um conceito que descreve a perda de energia em um sistema resultante da produção de campos elétricos e magnéticos nele.
Perguntas frequentes
A corrente alternada é uma forma de eletricidade na qual a corrente alterna na direção (e a tensão alterna na polaridade) a uma frequência definida pelo gerador (geralmente entre 50 e 60 vezes por segundo, ou seja, 50 a 60 hertz).
A CA foi adotada para transmissão de energia nos primórdios do fornecimento de eletricidade porque tinha duas grandes vantagens sobre a corrente contínua (CC): sua tensão podia ser aumentada ou diminuída de acordo com a necessidade por meio de transformadores e poderia ser interrompida mais facilmente do que a CC.
Esta é a corrente elétrica que não alterna (consulte corrente alternada), os elétrons fluem através do circuito em uma direção.
Como resultado, a CC não gera potência reativa (consulte Potência reativa). Isso significa que, em um sistema de CC, somente a energia real (ou ativa) é transmitida, fazendo melhor uso da capacidade do sistema. A transmissão da corrente CC tem perdas muito baixas.
Os sistemas de transmissão elétrica atuais são quase exclusivamente baseados em corrente alternada (CA), mas o desenvolvimento da tecnologia de corrente contínua em alta tensão (HVDC) tornou possível construir uma rede CC que pode lidar com fluxos de energia em massa em longas distâncias. A energia dessas redes CC pode ser alimentada nas redes CA, conforme necessário.
Uma tecnologia desenvolvida pela Hitachi Energy na década de 1950 para transportar grandes quantidades de energia por distâncias substanciais, normalmente por linhas de transmissão aéreas, mas também por meio de cabos submarinos. Outro aspecto importante das linhas HVDC é que elas nunca podem ser sobrecarregadas. Como a HVDC transmite somente energia ativa (real), nenhuma capacidade de linha é desperdiçada na transmissão de energia reativa. Isso significa que a mesma potência pode ser transmitida através de menos linhas de transmissão (ou menores) do que seria necessário usando CA, e menos terra é necessária para acomodar as linhas. A HVDC induz campos magnéticos mínimos, de modo que as linhas de energia podem ser construídas com segurança mais perto de habitações humanas.
Uma adaptação da HVDC clássica, desenvolvida pela Hitachi Energy na década de 1990. Ele pode ser usado para transmitir eletricidade em faixas de potência mais baixas (dezenas de megawatts) para uma faixa superior de 1.100 megawatts (MW) (±320 quilovolts). O HVDC Light oferece os mesmos benefícios que os sistemas tradicionais de HVDC, mas também fornece controle de energia mais seguro (superior à HVDC clássica) e restauração rápida da energia em caso de apagão. É a única tecnologia disponível que permite transmissão subterrânea de alta tensão de longa distância.
Equipamentos especiais são necessários para converter eletricidade de corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC) ou vice-versa. As estações conversoras de HVDC usam dispositivos eletrônicos de energia chamados tiristores para fazer essas conversões.
Um tiristor é um dispositivo semicondutor usado em instalações de HVDC, como um comutador de alta velocidade e alta potência, capaz de ligar fontes de alimentação de muitos megawatts em uma fração de segundo. Tiristores são componentes utilizados em inversores e retificadores. (Consulte também Inversor e retificador).
Um semicondutor é um material cujas propriedades elétricas podem ser significativamente influenciadas por fatores físicos (principalmente condições elétricas, mas também pressão, temperatura, luz, etc.). Isso significa que um semicondutor se comportará como isolador ou condutor de eletricidade, dependendo das condições às quais ele estiver exposto.
Um dispositivo elétrico para converter a corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA).
Um dispositivo elétrico usado para converter corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC).
Dispositivos que interrompem altas correntes para proteger equipamentos elétricos contra danos causados por picos de corrente, p. ex., devido a um curto-circuito ou queda de raios. (Em uma escala muito menor, eles são usados como uma alternativa aos fusíveis em casa.)
Equipamento utilizado para controlar, proteger e regular o fluxo de energia elétrica em uma rede de transmissão ou distribuição. Geralmente está localizada em subestações, mas pode ser associada a qualquer equipamento elétrico que possa precisar ser isolado para correção de falhas (p. ex., se ocorrer uma queda de tensão em uma parte da rede, pode ser necessário desligar a seção afetada para evitar a propagação da falha) ou para fins de manutenção. Os principais componentes da chave seccionadora são disjuntores, que interrompem a corrente de alta tensão para proteger os equipamentos elétricos contra uma corrente excessiva.
A transmissão é o movimento da potência em alta tensão (acima da CA, 50 kV), geralmente em longas distâncias. O aumento da tensão permite que a energia seja transmitida de maneira mais eficiente, ou seja, com menos perdas. Distribuição é o transporte de eletricidade em média tensão (entre cerca de 1 e 50 kV) em distâncias mais curtas para áreas industriais, comerciais e residenciais.