Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

HVDC Light® (VSC)

Interconexão da Europa e outros locais

O HVDC Light®, baseado na tecnologia VSC (conversor com fonte de tensão), foi projetado para transmitir energia subterrânea e subaquática, também em longas distâncias. Ele oferece inúmeros benefícios ambientais, incluindo linhas de energia “invisíveis”, campos eletromagnéticos neutros, cabos isentos de óleo e estações conversoras compactas.

A HVDC Light® aumenta a confiabilidade da Hitachi Energy e a tecnologia amplia a faixa de potência econômica da transmissão HVDC para apenas algumas dezenas de Megawatts (MW). Na faixa superior, a tecnologia atinge agora 3.000 MW e ±640 kV – eletricidade suficiente para alimentar vários milhões de residências e permitir a transmissão de energia por mais de 2.000 quilômetros. O design do sistema permite estações conversoras compactas – um grande benefício em aplicações como energia eólica offshore e interconexões.

O que é a HVDC Light®?


O HVDC Light® é rápido de instalar e oferece uma alternativa aos sistemas de transmissão de CA convencionais e à geração local em diversos casos, como:

  • Conexão de parques eólicos às redes em terra
  • Ligações de energia subterrâneas
  • Fornecimento de fontes de alimentação em terra para ilhas e plataformas offshore de petróleo e gás
  • Conexão de redes assíncronas
  • Alimentação do centro da cidade

As concessionárias de energia elétrica estão sob extrema pressão para atender às demandas regulatórias e dos consumidores por uma fonte de alimentação de alta qualidade e preço competitivo que tenha um baixo impacto ambiental. A expansão da capacidade de transmissão de CA é frequentemente limitada pelas regulamentações de planejamento locais e pelas preocupações dos residentes que se opõem à instalação de novas linhas aéreas. 

Por que as soluções de HVDC VSC da Hitachi Energy?


A tecnologia HVDC VSC da Hitachi Energy ajuda a expandir a capacidade de transmissão, minimiza o impacto ambiental e também melhora a qualidade da fonte de alimentação.
 

  • Mais de 90 anos de experiência em HVDC
  • Mais de 120 projetos de HVDC em todo o mundo
  • 25 anos de experiência na tecnologia HVDC Light® (VSC)
  • Instalamos mais da metade de todos os links HVDC VSC no mundo
  • Atendimento ao cliente dedicado e gestão abrangente de projetos
  • O mais alto nível de integridade
Oferta relacionada
power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você