Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector

Estações conversoras da HVDC

A eletricidade é convertida de corrente alternada (CA) para corrente contínua (CC) e vice-versa em uma estação conversora. Isso é feito por meio de válvulas semicondutoras eletrônicas de alta tensão e alta potência.

Uma válvula semicondutora é um dispositivo que pode transportar corrente em apenas uma direção e que impede que a corrente flua na direção oposta. Esse recurso é essencial para conversões desse tipo. As válvulas semicondutoras são operadas por um sistema de controle computadorizado, que permite que a energia transmitida seja controlada com precisão, um recurso exclusivo dos sistemas HVDC. Em transmissões de CA, a potência não pode ser controlada diretamente, mas depende de fatores externos.

Uma estação conversora de HVDC Light é muito menor do que uma estação conversora para HVDC Classic. As válvulas semicondutoras HVDC Light e os reatores conversores são colocados no interior, e pátios CC e CA podem ser localizados em prédios mediante solicitação. Em uma estação conversora clássica, as válvulas semicondutoras são alojadas em um edifício grande; o prédio pequeno é para os sistemas de controle e auxiliares.

A técnica de conversão de CA/CC para HVDC clássico e HVDC Light é diferente, uma vez que diferentes tipos de semicondutores são usados nas válvulas. Isso dá à HVDC Light alguns recursos de controle adicionais que não são encontrados em sistemas clássicos de HVDC.

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector
power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você