Avaliação de ciclo de vida da HVDC Light®
Nossa visão para um futuro melhor e mais verde
Os clientes da tecnologia Hitachi Energy HVDC podem saber que seu impacto climático é menor? Sim, eles podem. Os resultados do estudo de avaliação de ciclo de vida revelaram que, na última década, a HVDC Light ® reduziu as perdas de conversão em quase dois terços e reduziu ainda mais o impacto ambiental, diminuindo a quantidade de materiais usados na construção da nossa estação. As estações conversoras HVDC Light® agora são menores por MW.
Somos líderes de mercado em desempenho ambiental para nossas estações HVDC
O que é avaliação de ciclo de vida (ACV)?
A avaliação de ciclo de vida (ACV) mostra o impacto ambiental de um produto ao longo de toda a sua vida útil, desde a extração de matérias-primas
até o fim da vida útil. É um método para quantificar o impacto ambiental, p. ex., em toneladas equivalentes de CO2 de um produto ou
sistema e é feito de acordo com as normas ISO (ISO 14040, 14044).
Por que a avaliação de ciclo de vida?
Para garantir que a evolução da tecnologia seja realmente mais inteligente e limpa, e que os clientes se envolvam com
fornecedores conscientes do clima, a avaliação de ciclo de vida é crucial.
O que é uma ACV, como ela é feita e por que é relevante?
Qual é o tamanho da pegada de carbono de que estamos falando?
Nosso lema é operar o mundo sem consumir a Terra.
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você