Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Garantia da estabilidade da rede com soluções de HVDC

A tecnologia HVDC pode fornecer um controle mais seguro e otimizado do fluxo de carga da rede, bem como restauração rápida da energia no caso de uma perturbação significativa, até mesmo um apagão. As transmissões de HVDC podem compensar flutuações na potência, tensão e frequência, tornando-a uma tecnologia ideal para estabilizar um sistema de energia. Além disso, mais ligações CC contribuirão para reduzir as perdas do sistema, aumentar a capacidade de transmissão e melhorar a qualidade da energia.

Hoje, o aprimoramento da estabilidade da rede está se tornando cada vez mais relevante para as operadoras de rede, sendo importante ser abordado ao considerar as várias alternativas de investimentos em transmissão de energia.

Este webinar lhe dará uma melhor compreensão sobre como nossas soluções de HVDC garantem a estabilidade da rede. Também demonstraremos nosso aplicativo Grid Stability, revelando como a tecnologia HVDC está funcionando para melhorar a estabilidade da rede.

Junte-se a nós para saber como a tecnologia HVDC da Hitachi Energy torna possível aumentar a estabilidade e a controlabilidade da rede e manter a transmissão de energia na rede.