Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Módulo de mobilidade elétrica RoadPak SiC

RoadPak SiC e-mobility module

O RoadPak é a nossa mais nova solução revolucionária para todas as aplicações de mobilidade elétrica. Ele permite o projeto de conversores com a menor indutância geral, graças à última geração do chipset SiC MOSFET e ao desempenho aprimorado de resfriamento líquido devido à sua placa base Pin-fin. Além disso, o RoadPak permite conexões indutivas baixas muito fáceis, portanto a corrente nominal dos inversores pode ser aumentada com apenas um tipo de módulo. Isto permite o uso do RoadPak em um portfólio de conversores bem definido com base em diversas classes de desempenho. As aplicações RoadPak incluem, entre outros 

 

  • trem de força principal para xEVs
  • caminhões e ônibus elétricos
  • conversores auxiliares de tração, bem como eletrônica de potência para carregamento xEV 
Número da peça
Tvj (operacional) até 175 °C
VCES (V) ID (A) Tipo RDS (em) (mΩ) 25 °C Tipo RDS (em) (mΩ) 175 °C Alojamento Oferta
5SFG 0660A07500x * 750 2 x 660 2,4 4,2 A Solicitação
5SFG 0880A07500x * 750 2 x 880 1,4 1,9 A Solicitação
5SFG 1100A07500x * 750 2 x 1100 1.1 1,5 A Solicitação

* Entre em contato com a fábrica

Recomendamos usar o controlador de porta GD3160 de nosso parceiro NXP para RoadPak.

Saiba mais

Por que o mercado de semicondutores de energia está migrando para o SiC?

Artigo técnico: Como aumentar a potência nominal com a estratégia de resfriamento correta

Saiba mais sobre o impacto de vários métodos de resfriamento em módulos de mobilidade elétrica.

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você