Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

 Grid-eXpand™ Solutions

Grid-eXpand™

Aceleração da expansão da rede para um futuro neutro em carbono

      O Grid-eXpand™ é nossa linha de soluções de conexão de rede modulares e pré-fabricadas que tornam mais rápido, mais simples e mais eficiente expandir a capacidade da rede elétrica e acelerar a transição para um sistema de energia mais sustentável. 

As soluções Grid-eXpand™ são projetadas, montadas e testadas na fábrica pela Hitachi Energy antes da entrega, prontas para energização rápida e fácil nas instalações, reduzindo os riscos de construção no local. As soluções podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas e aos requisitos dos procedimentos de rede. Elas são dimensionáveis para facilitar a atualização ou a expansão, e replicáveis para possibilitar a harmonização da frota e reduzir a complexidade da base instalada.

até 40%

Instalação mais rápida no local

até 60%

Menor espaço ocupado

até 70%

Custos mais baixos de obras civis*

Os módulos estão disponíveis em contêineres , em skids ou trailers para implantação permanente ou móvel, em kits para soluções isoladas a gás e com pacotes completos de coleta de energia e conexão de rede para parques eólicos e solares offshore.

 

* Em comparação com conexões de rede construídas convencionalmente que exigem trabalho de construção extenso e montagem de equipamentos no local.


Mais sobre o Grid-eXpand™

Nossa oferta