Subestações móveis
As subestações móveis são uma solução perfeita sempre que as concessionárias de energia elétrica e as indústrias precisam fornecer conexões provisórias à rede e fontes de energia temporárias.
As aplicações vão desde o fornecimento de energia durante interrupções emergenciais ou planejadas até eventos, movimentação de cargas e integração de geração distribuída ou renovável.
Montadas em skids, trailers ou em contêineres para transporte ferroviário, rodoviário ou aéreo, essas subestações vêm na forma de conjuntos completos, prontos para conexão e são projetadas para estarem em conformidade com os procedimentos de rede e oferecer fácil mobilidade. As soluções estão disponíveis para níveis de tensão de até 420 kV e todas as potências, garantindo fornecimento de energia confiável e de alta qualidade.
Por que a Hitachi Energy?
- A Hitachi Energy projetou as primeiras subestações móveis para a rede ferroviária italiana em 1937
- Unidades testadas na fábrica podem ser instaladas e colocadas em operação em poucas horas
- Suporte competente da rede global de serviços que abrange cerca de 100 países
- Equipamento de última geração comprovado
- Responsabilidade de fonte única com recursos internos completos de integração de sistemas
- Garantia de padrões de alta qualidade, saúde, segurança e meio ambiente
- Soluções otimizadas para alto desempenho, eficiência, flexibilidade, confiabilidade e baixo custo de ciclo de vida
- Sistemas de controle, proteção e comunicação IEC 61850 que permitem controle e monitoramento local e remoto
Our offering
Para mais informações, por favor consulte nosso site global
Applications
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você