Nœud de bord en maille extérieur TropOs 1420

Les nœuds de périphérie de réseau sans fil Tropos 1420 permettent des communications IP rentables et sécurisées pour les services publics, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et les opérations industrielles.  Les nœuds périphériques permettent aux clients de surveiller et de contrôler les points d’extrémité d’automatisation sur le terrain tels que les dispositifs électriques intelligents, les contrôleurs de processus industriels et les dispositifs SCADA. Grâce aux capacités d’évitement automatique des interférences de la technologie Tropos Mesh, ils offrent une fiabilité supérieure en accédant à un spectre RF allant jusqu’à 653 MHz. Les nœuds périphériques Tropos 1420 utilisent des normes sans fil 802.11a/b/g/n pour fournir un débit de données sans fil total de 600 Mbit/s, 300 Mbit/s à 2,4 GHz et 300 Mbit/s à 5 GHz.

Les sociétés industrielles dépendent de plus en plus des réseaux de communication sans fil pour surveiller et contrôler des milliers d’appareils d’automatisation sur le terrain. Ces réseaux doivent prendre en charge diverses applications telles que l’infrastructure de mesure automatisée et l’automatisation de la distribution pour les services publics; les systèmes de télémétrie et de gestion des parcs de stockage pour l’exploitation minière; la surveillance et l’enregistrement des têtes de puits pour le pétrole et le gaz; la gestion des feux de circulation et la surveillance vidéo pour le transport et les villes intelligentes; le contrôle des processus pour le raffinage et les produits chimiques; et SCADA pour une variété d’industries.

Historiquement, les services publics et les sociétés industrielles ont souvent utilisé des dispositifs de communication sans fil à basse vitesse exclusifs avec peu de sécurité réseau. Le Tropos 1420 offre un moyen rentable pour les services publics et les entreprises industrielles de mettre en œuvre des réseaux de communication haute vitesse avec des fonctionnalités de sécurité avancées basées sur des normes.

Chaque Tropos 1420 met en œuvre un modèle de sécurité multicouche et multi-applications qui fournit une défense en profondeur. Le trafic provenant de plusieurs applications et groupes d’utilisateurs doit être séparé sur des réseaux locaux virtuels (RLV) distincts, chacun ayant sa propre politique de qualité de service et sa propre sécurité. Le Tropos 1420 utilise l’authentification RADIUS, 802.1x et 802.11i, le chiffrement AES et l’accès à distance basé sur HTTPS pour sécuriser les réseaux de zone de terrain contre les appareils, les utilisateurs et la surveillance non autorisés. Il prend en charge la connectivité Ethernet série et Gigabit ainsi que DNP3, IEC 61850 et Modbus , pour fournir un fonctionnement prêt pour l’avenir sans avoir à déchiqueter et remplacer les anciens dispositifs d’automatisation. De plus, le logiciel d’exploitation de la famille de produits fournit les contrôles techniques nécessaires pour prendre en charge la conformité NERC CIP v5.

Le Tropos 1420 permet des communications IP rentables et sécurisées pour les applications utilitaires, pétrolières et gazières, minières et industrielles. Téléchargez la fiche technique du Tropos 1420 pour plus d’informations.

Tropos 1420 wireless mesh edge nodes
  • L’architecture décentralisée optimise le débit en temps réel et assure l’évolutivité
  • La sélection automatique de canaux et de bandes RF, associée à l’accès à 653 MHz de spectre, permet un évitement supérieur des interférences
  • La performance et la capacité du réseau sont maximisées par l’optimisation automatique de l’alimentation et du débit par connexion et par paquet
  • Pare-feu intégré et RPV IPsec pour assurer une sécurité en profondeur à la périphérie du réseau
  • La conception économique, compacte et légère simplifie l’approvisionnement et le déploiement du site
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.