Routeur sans fil à large bande pour rail DIN

Routeurs de nœud à bord maillé TropOS 2420 et TropOS 2410 pour montage sur rail DIN.

Les nœuds périphériques en maillage TropOS 2420 et TropOS 2410 sont utilisés pour construire des réseaux de terrain pour les applications industrielles de communication et d’automatisation. Intégrant un commutateur Ethernet à quatre ports géré, une surveillance série RS-232/485, de la tension et de la fermeture des contacts et un récepteur GPS, le TropOS 2420/2410 permet des communications IP fiables, sécurisées et gérables pour les applications utilitaires, pétrolières et gazières, minières et industrielles.

Le TropOS 2420/2410 intègre la fonctionnalité de quatre appareils ou plus (radio de retour, point d’accès 802.11, convertisseur de protocole, commutateur Ethernet, etc.) dans un seul ensemble. En éliminant les composants externes non gérés, ce niveau élevé d’intégration des fonctions réduit les coûts d’équipement et d’installation tout en améliorant la fiabilité et la gérabilité.

Les connexions série RS-232 et RS-485, en plus des ports Ethernet, et la prise en charge des protocoles d’automatisation populaires tels que DNP3, Modbus et IEC 61850 avec messagerie GOOSE font du TropOS 2420/2410 l’outil idéal pour connecter de nouveaux et anciens dispositifs d’automatisation sur le terrain à un réseau maillé large bande. Les dispositifs d’automatisation sur le terrain comprennent les dispositifs électriques intelligents, les terminaux à distance, les contrôleurs logiques programmables, les ordinateurs de flux, les dispositifs de calcul en périphérie et plus encore.

Routeur Ethernet industriel

Le TropOS 2420/2410 offre une solution rentable pour les services publics et d’autres entreprises industrielles afin de déployer en toute sécurité la communication d’automatisation sur le terrain. Il offre un modèle de sécurité multicouche et multi-applications qui fournit une défense en profondeur. Son ensemble avancé de fonctions de sécurité basées sur des normes pour les réseaux de terrain, y compris un pare-feu intégré et un RPV IPsec dans chaque unité. Le TropOS 2420/2410 permet de séparer le trafic provenant de différentes applications et de différents groupes d’utilisateurs sur des réseaux locaux virtuels (RLV) distincts, chacun ayant son propre espace d’adresse, ses propres politiques de sécurité et ses propres politiques de qualité de service (QDS). De plus, le logiciel d’exploitation du produit fournit les contrôles techniques nécessaires pour soutenir la conformité NERC CIP.

Le TropOS 2420 est un nœud maillé large bande à deux radios qui offre un débit de données sans fil de 300 Mbit/s à 2,4 GHz et 5 GHz ainsi qu’un accès au spectre de fréquence radio (RF) de 653 MHz (463 MHz en ETSI).

Le TropOS 2410 est un nœud frontal radio simple qui fonctionne uniquement dans la bande de 2,4 GHz.

Téléchargez les fiches techniques TropOS 2420 et TropOS 2410 pour obtenir des renseignements supplémentaires et communiquez avec l’équipe Ventes si vous avez des questions.

  • Communications IP sans fil à large bande fiables, sécurisées et gérables pour les applications d’automatisation sur le terrain
  • Économies d’équipement en éliminant les composants externes
  • Réduction du temps et des coûts d’installation grâce à l’intégration de la fonctionnalité de quatre appareils ou plus dans un seul ensemble
  • Fiabilité et gérabilité améliorées en éliminant les composants externes non gérés
  • Suivi amélioré des actifs grâce au GPS intégré
  • La surveillance de la tension CC permet de savoir quand l’alimentation entrante est en panne afin que des mesures préventives puissent être prises au besoin
  • La surveillance des contacts secs envoie un avis à SuprOS lorsque l’armoire est ouverte ou fermée, ce qui permet le suivi de l’entretien et l’identification des accès non autorisés
  • Gestion du réseau SuprOS 
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.