TropOS 4310-XA Mobile Broadband Mesh Router

Routeur mobile à mailles large bande TropOS 4310-XA

Les routeurs maillés mobiles TropOS 4310-XA interagissent de façon transparente avec les routeurs fixes TropOS pour fournir une solution de connectivité sans fil robuste et haute performance pour les travailleurs mobiles, l’équipement et les appareils.

À la vitesse du véhicule, le TropOS 4310-XA prend en charge la connectivité vocale, vidéo et de données et étend le réseau fixe TropOS pour fournir un accès aux tablettes, ordinateurs portatifs et autres points d’extrémité équipés d’une connexion standard 802.11a/b/g/n.

Le TropOS 4310-XA utilise une radio 802.11 standard de 2,4 GHz pour se connecter aux clients et autres routeurs maillés TropOS. Il est emballé dans un boîtier robuste et résistant aux intempéries spécialement adapté aux applications extrêmes telles que l’exploitation minière, le transport ferroviaire et d’autres utilisations soumises à des températures de fonctionnement, des vibrations et des conditions météorologiques difficiles.

Solution facile à déployer pour augmenter la productivité des travailleurs sur le terrain et permettre les communications machine à machine (MàM), le TropOS 4310-XA peut transformer n’importe quel véhicule en un nœud mobile. Lorsqu’il est déployé dans des wagons, des véhicules militaires ou de l’équipement lourd, il améliore l’efficacité opérationnelle et les communications.

Les nœuds mobiles TropOS 4310-XA peuvent également transporter sans fil des flux vidéo des caméras montées sur véhicule vers un centre d’exploitation. Le temps réel de la zone autour des véhicules augmente la sensibilisation à la situation pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement tout en évitant les accidents, les blessures et les dommages matériels. Les caméras connectées fournissant des vidéos de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule peuvent être utilisées pour surveiller le bien-être des occupants du véhicule et l’environnement environnant.

Lorsqu’il est utilisé pour les communications M2M mobiles, le TropOS 4310-XA peut relayer les données de télémétrie des véhicules en mouvement vers un centre d’opérations centralisé.  Les données peuvent ensuite être utilisées pour vérifier les paramètres de fonctionnement spécifiés, tels que l’entretien planifié ou déterminer si un entretien préventif est nécessaire. Les avantages de l’analyse des données de télémétrie comprennent la réduction de l’entretien imprévu et des temps d’arrêt de l’équipement tout en augmentant l’efficacité et la productivité.

Les routeurs fournissent un connecteur adapté à une utilisation avec une rondelle GPS. Les données GPS transmises à l'aide des routeurs mobiles TropOS 4310-XA peuvent être utilisées par les systèmes de localisation automatisée des véhicules (AVL) et de positionnement. Les systèmes AVL peuvent être utilisés pour surveiller la sécurité des employés sur le terrain, tandis que les systèmes de positionnement peuvent augmenter l’efficacité et la productivité, ainsi que la sécurité, dans des applications telles que les mines à ciel ouvert.

Téléchargez la fiche technique du TropOS 4310-XA pour obtenir de plus amples renseignements et communiquez avec le service des ventes si vous avez des questions.

Toupie mobile maillée TropOS 4310-XA
  • Les algorithmes d’acheminement optimisés pour la mobilité fournissent une connectivité à des vitesses de véhicule
  • La sélection dynamique d’un chemin d’accès optimal de bout en bout offre la meilleure performance
  • Des transferts en moins de deux secondes sans faille maintiennent les connexions vocales, vidéo et VPN sensibles au temps d’attente
  • Création de réseaux mobiles autonomes dans les zones où la couverture n’est pas disponible
  • Meilleur budget de liaison de sa catégorie pour une propagation RF supérieure
  • Monté sur véhicule avec radio haute puissance intégrée
  • Conforme à la norme FIPS 140-2
  • L’architecture décentralisée optimise le débit en temps réel et assure l’évolutivité
  • La performance et la capacité du réseau sont maximisées par l’optimisation automatique de l’alimentation et du débit par connexion et par paquet
  • Coupe-feu intégré et RPV IPsec
  • Renforcement supplémentaire pour une utilisation dans des environnements d’applications extrêmes
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.