Toupie maillée large bande TropOS 6420

Le routeur maillé extérieur à large bande TropOS 6420 offre une solution de réseautique rentable, facile à déployer et haute performance pour les environnements industriels extérieurs.

Léger et compact, le TropOS 6420 offre des augmentations de performance significatives grâce à la prise en charge du MIMO 2x2 dans les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, une conception de radio haute sensibilité de nouvelle génération et l’incorporation de caractéristiques brevetées du système d’exploitation en maille TropOS.

Une solution rentable pour une grande variété d’applications, le routeur à mailles extérieur TropOS 6420 est bien adapté aux services publics, à l’exploration et à la production pétrolières et gazières, à l’exploitation minière, aux villes intelligentes et au contrôle des processus industriels. Grâce à une gestion avancée des ressources radio et à un accès à 583 MHz de spectre RF, le TropOS 6420 fournit une base de communication fiable pour le déploiement de multiples applications vitales concurrentes. Chaque routeur peut servir de passerelle pour augmenter la capacité du réseau ou de nœud pour étendre et renforcer la connectivité du réseau.

Le petit format léger de ce routeur en maille est idéal pour les déploiements où le poids fait partie de l’équation d’actif de montage. Le routeur maillé TropOS 6420 est une unité double bande avec des radios MIMO 2,4 GHz et 5 GHz qui prennent en charge le maillage et la connectivité client dans les deux bandes. Le TropOS 6420 peut être commandé avec deux ports Ethernet qui peuvent être utilisés pour injecter la capacité dans le réseau et connecter des dispositifs client tels que des caméras vidéo ou avec un port Ethernet qui peut être utilisé pour injecter la capacité dans le réseau plus une interface série (RS-232/RS-485).

Téléchargez la fiche technique du TropOS 6420 pour obtenir de plus amples renseignements et communiquez avec le service des ventes si vous avez des questions.

Toupie à mailles robuste industrielle Tropos 6420-XA
  • L’architecture décentralisée optimise le débit en temps réel et assure l’évolutivité
  • La sélection automatique de canaux et de bandes RF, associée à l’accès à 653 MHz de spectre, permet un évitement supérieur des interférences
  • La performance et la capacité du réseau sont maximisées par l’optimisation automatique de l’alimentation et du débit par connexion et par paquet
  • Pare-feu intégré et RPV IPsec pour assurer une sécurité en profondeur à la périphérie du réseau
  • La conception économique, compacte et légère simplifie l’approvisionnement et le déploiement du site
  • Capacité et faible latence pour le soutien de la vidéosurveillance en temps réel qui peut fournir une alerte précoce de l’accès non autorisé aux emplacements des services publics, réduisant le risque potentiel de dommages, de vandalisme ou de vol
  • Base de communication fiable et résiliente pour la conformité CIP-014-1 de la NERC, qui vise à réduire le risque d’attaques physiques aux emplacements critiques des services publics d’électricité
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.