Toupie en maille robuste - TropOS 6420-XA

Le routeur industriel à mailles robuste Tropos 6420-XA offre une fiabilité et une performance élevées dans des environnements extrêmement opérationnels ou dangereux.

Il offre une fiabilité supérieure en accédant à 653 MHz de spectre RF en utilisant les capacités d’évitement automatique des interférences du système d’exploitation Tropos Mesh. Le Tropos 6420-XA utilise des normes sans fil 802.11a/b/g/n pour offrir un débit de données sans fil total de 600 Mbit/s, 300 Mbit/s à 2,4 GHz et 300 Mbit/s à 5 GHz.

Une solution optimale pour les applications critiques, le routeur à mailles industriel Tropos 6420-XA est bien adapté aux services publics, à l’exploration et à la production pétrolières et gazières, à l’exploitation minière et au contrôle des procédés industriels. Le routeur fournit une base de réseau de communication fiable et résiliente pour le déploiement d’applications multiples et simultanées essentielles à la mission. Le Tropos 6420-XA peut servir d’interface de passerelle pour l’injection de capacité dans le réseau maillé ou comme nœud pour étendre ou renforcer la connectivité réseau.

Avec la capacité de créer et d’étendre des réseaux maillés de plus grande capacité, le routeur Tropos 6420-XA prend en charge le MIMO 2x2 dans les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Il permet le maillage et la connectivité client dans les deux bandes de fréquence. Une seule radio, version 2,4 GHz, le Tropos 6410-XA, est également disponible.

Le Tropos 6420-XA est spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements d’exploitation extrêmes ou dangereux (ATEX) tels que les températures basses ou élevées, les vents forts ou le brouillard salin.

Le Tropos 6420-XA peut être commandé avec deux ports Ethernet qui peuvent être utilisés pour injecter la capacité dans le réseau maillé et fixer des dispositifs client tels que des caméras vidéo ou avec un port Ethernet qui peut être utilisé pour injecter la capacité dans le réseau plus une interface série (RS-232/RS-485). Ses antennes peuvent être montées à distance à partir du routeur lui-même.

Téléchargez la fiche technique du Tropos 6420-XA  pour obtenir de plus amples renseignements et communiquez avec notre équipe technique si vous avez des questions.

TropOS 6420-XA Rugged Mesh Router
  • L’architecture décentralisée optimise le débit en temps réel et assure l’évolutivité
  • La sélection automatique de canaux et de bandes RF, associée à l’accès à 653 MHz de spectre, permet un évitement supérieur des interférences
  • La performance et la capacité du réseau sont maximisées par l’optimisation automatique de l’alimentation et du débit par connexion et par paquet
  • Pare-feu intégré et RPV IPsec pour assurer une sécurité en profondeur à la périphérie du réseau
  • La conception économique, compacte et légère simplifie l’approvisionnement et le déploiement du site
  • Peut être utilisé dans des endroits dangereux et sont des points d’accès fiables dans des environnements extrêmes
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.