TropOS 6430-T

Routeur maillé sans fil à large bande avec point d’accès PTMP/PTP de 900 MHz sans licence TeleOS intégré

Le TropOS 6430-T combine un routeur maillé large bande TropOS avec un point d’accès point à multipoint (PTMP) ou point à point (PTP) à bande étroite TeleOS sans licence de 900 MHz. Il s’agit d’un routeur maillé large bande haute performance, avec prise en charge MIMO 2x2 dans les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. La radio PTP/PTMP à bande étroite TeleOS permet la connectivité des points d'extrémité distants à des vitesses faibles à moyennes. L’intégration d’un routeur maillé TropOS et d’un point d’accès TeleOS PTP/PTMP dans un seul boîtier simplifie l’installation, réduit les coûts de gestion et augmente la fiabilité du système. De plus, le GPS intégré améliore le suivi des actifs.

Le TropOS 6430-T permet aux services publics, aux sociétés pétrolières et gazières et à d’autres entreprises industrielles de déployer de façon sécurisée des communications d’automatisation sur le terrain. Il offre un modèle de sécurité multicouche et multi-applications qui offre plusieurs couches de sécurité grâce à des fonctions de sécurité avancées basées sur des normes pour les réseaux de terrain tels que les pare-feu intégrés et le RPV IPsec. Le TropOS 6430-T permet de séparer le trafic provenant de plusieurs applications et groupes d’utilisateurs sur des réseaux locaux virtuels (RLV) distincts, chacun ayant son propre espace d’adresse, ses propres politiques de sécurité et ses propres politiques de qualité de service (QDS). Les fonctions de sécurité TropOS 6430-T offrent le soutien nécessaire pour la conformité NERC CIP.

Téléchargez la fiche technique du TropOS 6430-T  pour obtenir de plus amples renseignements et communiquez avec le service des ventes si vous avez des questions.

TropOS 6430-T Broadband Wireless Mesh Router
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.