Nœuds clients large bande MicrOS 410 et MicrOS 411

Connecte les clients IIoT câblés à un réseau maillé Tropos

Les nœuds clients à large bande MicrOS 410 et 411 fournissent des communications IP fiables, sécurisées et rentables pour les applications utilitaires, pétrolières et gazières, minières et industrielles. Il permet aux clients câblés de l’Internet des objets industriel (IIoT) tels que les appareils électriques intelligents, les terminaux à distance, les contrôleurs logiques programmables, les contrôleurs de flux, etc. de se connecter au réseau maillé Tropos.  

  1. Le MicrOS 410 est un nœud extérieur IP67 avec GPS intégré et antennes directionnelles offrant une prise en charge MIMO 2x2 complète.
  2. Le MicrOS 411 offre toutes les fonctionnalités du MircOS 410 dans un format de rail DIN montable conforme aux normes de l’industrie.

MicrOS est livré avec un Ethernet et deux interfaces série reliant les nouveaux clients IIoT câblés et les anciens clients IIoT au réseau maillé. La prise en charge de protocoles communs tels que DNP3, Modbus et IEC 61850 avec messagerie GOOSE fait de MicrOS un choix idéal lorsque vous ajoutez des clients supplémentaires au réseau de manière rentable. Le MicrOS simplifie la configuration de l’appareil et du réseau tout en offrant une connectivité à large bande.

Le MicrOS fournit une solution rentable pour les services publics et les entreprises industrielles afin de déployer en toute sécurité les communications réseau sur le terrain. Il offre un modèle de sécurité multicouche et multi-applications qui offre une défense en profondeur. Son ensemble avancé de fonctions de sécurité basées sur des normes pour les réseaux sur le terrain comprend des pare-feu intégrés et des RPV IPsec dans chaque unité. Le MicrOS permet de séparer le trafic provenant de plusieurs applications et groupes d’utilisateurs sur des réseaux locaux virtuels (RLV) distincts, chacun ayant son propre espace d’adresse, ses propres politiques de sécurité et ses propres politiques de qualité de service (QDS).  Les fonctions de sécurité MicrOS aident à prendre en charge la conformité NERC CIP

Téléchargez la fiche technique du MicrOS 410 et la fiche technique du MicrOS 411 pour obtenir des renseignements supplémentaires et communiquez avec l’équipe  Ventes si vous avez des questions.

  • Connectivité câblée du nœud client IoTSP aux réseaux maillés sans fil large bande TropOS
  • Amélioration du taux à la plage pour la connectivité à large bande à distance intermédiaire
  • L’ensemble extérieur et les antennes intégrées réduisent le temps et les coûts d’installation
  • Suivi amélioré des actifs grâce au GPS intégré
  • Gestion du réseau SuprOS
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.