Sécurité physique des sous-stations

La protection physique aux sous-stations de transmission et de distribution peut être un facteur important dans la réduction ou la dissuasion de divers types de menaces.

La protection physique aux sous-stations de transmission et de distribution peut être un facteur important dans la réduction ou la dissuasion de divers types de menaces.

La fréquence des attaques contre les sous-stations et d’autres infrastructures utilitaires critiques augmente et peuvent coûter des centaines de milliers de dollars aux services publics en pertes financières, ce qui entraîne des dommages à l’équipement, le vol de matériel ou d’équipement et/ou des pannes de courant.

La surveillance et les alertes centralisées 24 heures sur 24 offrent une sensibilisation et une visibilité précoces des problèmes permettant à l’utilitaire de réagir. La sécurité physique exige un réseau de communication fiable, sécurisé et haute performance entre les dispositifs de sécurité (capteurs, caméras, claviers, lumières, etc.) et les ordinateurs situés dans le centre d’exploitation des services publics.

L’ajout de communications réseau aux sous-stations existantes pour étendre la portée aux divers dispositifs de sécurité autour de la cour est souvent physiquement ou financièrement prohibitif. Étant donné que les réseaux sans fil ne nécessitent aucune tranchée, ils constituent généralement la solution la plus rentable pour les sous-stations existantes. Certaines des applications de sécurité physique couramment utilisées sont les caméras de vidéosurveillance; le contrôle d’accès à l’aide de la biométrie, des claviers, etc.; les capteurs périmétriques qui détectent la chaleur/mouvement; et la détection, l’alerte et l’identification de l’emplacement des coups de feu.

Les avantages de la sécurité physique des sous-stations pour les services publics comprennent :

Dissuade les activités malveillantes
Servir de preuve pour poursuivre les auteurs.
Réduit les risques et les dommages potentiels pour la sécurité
L’activité malveillante, le vandalisme et le vol avec une alerte précoce de l’accès non autorisé à une sous-station, ce qui pourrait entraîner des dommages physiques ou de cybersécurité.
Consignation du personnel autorisé
 L’entrée et la sortie de l’installation assurent la responsabilité et peuvent améliorer la sécurité des travailleurs.    
Réduit les visites de techniciens
Améliorer la sensibilisation à la situation et accroître l’efficacité opérationnelle et la sécurité des travailleurs avec la capacité de surveiller la protection physique des sous-stations à distance.
Communications fiables et résilientes
Mentir comme base pour la NERC CIP-014-1

Hitachi Énergie offre des solutions à large bande, à bande étroite et cellulaires haute performance qui peuvent fonctionner ensemble pour offrir aux services publics un réseau de communication optimal de bout en bout qui permet une large gamme d’applications de réseau intelligent et une base pour la protection d’infrastructure critique.

Applications

Remplacement de la ligne louée
Automatisation des sous-stations

Liens et téléchargements

Livre blanc : Utilisation de réseaux de communication sans fil pour permettre la gestion des pannes
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.