Dans le monde d’aujourd’hui, les clients commerciaux et industriels (C et I) deviennent des producteurs d’électricité ainsi que des consommateurs (ou des consommateurs proactifs). Un dispositif de stockage d’énergie devient donc une partie intégrante de la relation changeante entre les services publics et leurs clients. Le système de stockage d’énergie d’Hitachi Énergie, PQpluS™, aide les consommateurs d’électricité en gérant activement le calendrier et le profil de leur consommation d’énergie. Il réduit les coûts énergétiques et rend le système plus résilient tout en améliorant l’efficacité, la fiabilité et la disponibilité globales du système de puissance.
PQpluS™ offre une vaste gamme de puissances nominales et d’énergies, ce qui en fait le bon choix pour les utilisateurs finaux, les intégrateurs de systèmes et les agrégateurs, ainsi que pour les utilisateurs par le bon système de commande pour les applications à l’échelle des services publics. Il peut également être utilisé lorsque plusieurs sources d’énergie, comme le vent, l’énergie solaire, le diesel ou autres génératrices, fonctionnent en parallèle et lorsque le contrôleur de système de haut niveau de l’intégrateur coordonne le fonctionnement global. En plus des fonctions comme l’écrêtement des pointes et la qualité de l’onde, PQpluS™ s’occupe de la gestion du contrôleur tiers pour offrir la gestion de l’énergie sur place, l’intégration des énergies renouvelables et les services réseau.