e-mesh™ Solutions pour les services publics
Hitachi Énergie propose des solutions modulaires et flexibles de stockage d’énergie par batterie pour répondre à toutes les exigences en matière de réseau
e-mesh™ d’Hitachi Énergie aide les clients à accroître leur rentabilité et à débloquer de nouveaux flux de rentrées en réduisant le coût énergétique, en optimisant l’intégration des énergies renouvelables et en diminuant les émissions de CO2 tout en améliorant la fiabilité globale et en se conformant aux principaux codes et normes de réseau.
Conçue pour les applications de grande puissance, la plateforme évolutive e-mesh™ PowerStore™ Modular est spécifiquement développée pour offrir une solution directe et simple aux promoteurs-constructeurs de systèmes de stockage d’énergie destinés aux services publics. En blocs d’environ 1 MW, il offre un système modulaire unique adapté à toutes les tailles d’application. Le système évolutif de conversion de l’énergie est également doté de commandes hautes performances et d’une redondance du système.
Applications de commande principale
- Nivellement de la charge
- Écrêtement de la demande de pointe
- Renforcement des capacités
- Régulation de la fréquence
- Qualité de l’onde
- Réserve tournante
Le nivellement de la charge consiste généralement à stocker l’énergie pendant les périodes de faible demande du système et à la fournir pendant celles de forte demande.
Pendant ces périodes de forte demande, le système de stockage fournit de l’énergie, réduisant ainsi la charge des installations de production moins économiques en période de pointe. Le nivellement de la charge permet de reporter les investissements dans la modernisation du réseau ou dans de nouvelles capacités de production.
Hitachi Énergie propose des systèmes de stockage d’énergie clés en main pour des besoins énergétiques allant de centaines de kilowatts à des dizaines de mégawatts, et incluant une connexion au réseau de moyenne ou haute tension. En choisissant Hitachi Énergie comme fournisseur de systèmes clés en main, le client bénéficie d’un partenaire fiable pour l’ensemble du système. Notre équipe de projet fonctionne comme un interlocuteur unique, ce qui minimise les risques et la complexité du projet.
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.