e-mesh™ Solutions pour les applications gouvernementales
Une énergie fiable, résiliente et renouvelable partout et à tout moment
Qu’il s’agisse des équipements et des bâtiments situés sur des bases militaires ou des quartiers généraux éloignés, la technologie de l’énergie est essentielle aux opérations. Grâce aux technologies d’Hitachi Énergie, le raccordement à la prise de courant n’est plus un problème, même en cas d’interruption de l’alimentation électrique du réseau public. L’équipement de contrôle de la puissance électrique sur site permet d’assurer la résilience en cas de besoin et de maintenir les infrastructures essentielles en service.
Hitachi Énergie bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des miniréseaux et des solutions de stockage d’énergie par batterie, et offre un large éventail de compétences pour aider les agences gouvernementales à atteindre leurs objectifs critiques. Qu’il s’agisse de l’ingénierie et de la mise en œuvre d’un miniréseau ou de l’électrification d’une base militaire ou d’un navire de guerre, l’expérience en matière d’innovation et d’applications gouvernementales d’Hitachi Énergie en fait votre partenaire de confiance.
Hitachi Énergie dispose d’une expertise inégalée dans la conception et la construction de solutions de stockage d’énergie par batterie hors réseau et raccordées au réseau. Sa gamme englobe l’ensemble des technologies-clés, notamment la production d’énergie conventionnelle et renouvelable, l’automatisation, la stabilisation du réseau, la connexion au réseau, le stockage de l’énergie et les technologies intelligentes de contrôle, ainsi que les services de conseil.
Principaux avantages :
- Garantir la disponibilité d’une énergie fiable, stable et abordable, partout et à tout moment
- L’architecture distribuée améliore la fiabilité et l’évolutivité pour les futures extensions du système
- Parvenir à un bouquet énergétique sûr et durable, ainsi qu’à l’efficacité énergétique et à d’autres solutions à faible émission de carbone
- Respecter les exigences en matière de santé, de sécurité et d’environnement
- Optimise les économies de carburant grâce à la meilleure intégration possible des énergies renouvelables
- Haute qualité de l’onde en stabilisant les systèmes énergétiques contre les fluctuations de tension et de commande
- Transport facile, installation et mise en route rapides et sûrs sur le site
- Gérer, surveiller et analyser efficacement vos actifs grâce à un service distant fondé sur l’infonuagique
Produits, services et solutions connexes
Nous contacter
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.