Extensions, mises à niveau et modernisations
Être proactif et planifier une mise à niveau est bien mieux que d’attendre passivement une panne.
Fort de plusieurs années d’expérience dans les installations complexes, Hitachi Énergie offre des services pouvant faire évoluer ou mettre à niveau une installation pour la faire passer à la prochaine génération, prolonger la durée de vie du système, et améliorer la disponibilité et la fiabilité.
Mises à niveau
Une mise à niveau proactive d’un système avant qu’une panne grave ne survienne peut vous faire économiser temps et argent. La nécessité d’une mise à niveau dépend principalement de l’âge, de l’état général de l’équipement et de l’indisponibilité potentielle des pièces de rechange.
Il a été démontré que la modernisation de l’ installation d’un HVDC prolonge la durée de vie du système, améliore la disponibilité et la fiabilité, augmente la rentabilité, améliore la performance, augmente la capacité et augmente la puissance nominale de la liaison.