Trousses d’enroulement du transformateur d’alimentation

Les trousses d’enroulement d’isolation comprennent tous les composants nécessaires à l’assemblage d’un enroulement. L’objectif de l’ensemble d’enroulement est d’avoir les pièces d’isolation à portée de main ou prémontées lors de la fabrication et de l’assemblage des enroulements. 

Nos trousses d’enroulement d’isolation sont une solution rentable qui permet d’économiser du temps et de la main -d’œuvre et de résoudre le problème de l’espace limité au sol. 

Hitachi Énergie  produit des cartes calibrées de différentes densités selon l’application.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale

Portée du produit :

  • Transformateurs de puissance
  • Réduit les coûts de production et de transport
  • Augmente la capacité de production en minimisant les délais d’approvisionnement
  • Réduit les coûts de stockage des matériaux isolants
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.