Fabriqué à partir de papier de presse isolant et partiellement revêtu de résine époxyde d’un côté ou des deux côtés et séché. L'avantage du papier à presser partiellement enduit réside dans le renforcement interne de la bobine par l'adhérence au conducteur; cela fournit un passage pour une évacuation rapide de l'air et de l'humidité pendant le processus de séchage. Il minimise également le risque de décharge partielle, d’imprégnation rapide et de débit d’huile à travers les canaux. La force de liaison de la résine époxy est suffisante pour empêcher le déplacement des couches d’enroulement en raison des forces de court-circuit.
Le papier à dotter Hitachi Énergie est disponible sous forme de rouleau pour une utilisation dans les transformateurs de plaies en aluminium.
Papier à pois diamant
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 150 ans d’expérience en isolation
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
- Excellence matérielle
- Empreinte mondiale
Portée du produit
- Épaisseur : 0,075 mm (3,0 mil) à 0,250 mm (10 mil)
- Largeur du rouleau : 1 500 mm
- Transformateurs de distribution remplis d’huile
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.