Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Papier de presse PUCARO en rouleaux

Le papier de presse est un produit spécial basé sur la cellulose la plus pure, extraite de longs arbres conifères à fibres. Ils sont formés en un matériau non tissé sans utiliser d’agents de liaison supplémentaires, puis pressés.

Hitachi Énergie  offre un papier de presse PUCARO d’une grande pureté chimique, qui est un matériau isolant exceptionnellement approprié pour les machines électriques (imprégnées de résine), les condensateurs (imprégnés d’huile ou de résine) et en particulier les transformateurs remplis d’huile. Les propriétés du matériau permettent la classification dans la classe d’isolation A (105 °C) et sont fabriquées conformément à la norme CEI 60085.

Selon l’épaisseur du matériau, une distinction est faite entre le papier de presse PUCARO dans les rouleaux et le matériau du panneau.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale

Portée du produit

  • Couche d’isolation dans un transformateur rempli de liquide
  • Isolation classe A (105 °C) selon CEI 60085
  • Pâte de bois 100 % sulfate
  • Couleur naturelle
  • Haute pureté et absorption de l’huile
  • Papier de presse spécial PUCARO :
    • De épaisseurs : 0,15 mm à 1,0 mm
    • En rouleaux : 640 mm ou 1 280 mm
    • En bandes : largeur minimale de 4 mm
    • En feuilles : 640 x 800 mm ou 800 x 1 280 mm
  • Papier de presse pour transformateur PUCARO
    • En rouleaux : 660 mm ou 1 320 mm
    • En bandes : largeur minimale de 4 mm
    • En feuilles : 660 x 800 mm ou 800 x 1 320 mm
Papier de presse PUCARO en rouleaux
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.