Le papier kraft est l’un des principaux matériaux isolants pour couvrir les conducteurs dans les transformateurs. Le papier kraft Raman Sigma de haute pureté et de résistance mécanique et diélectrique est parfait pour les applications de revêtement de papier double (DPC) et comme isolant de couche dans les conceptions de transformateurs.
Papier kraft Raman Sigma
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 150 ans d’expérience en isolation
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
- Excellence matérielle
- Empreinte mondiale
Portée du produit
- Épaisseur : 0,05 mm (2 mil) à 0,125 mm (5,0 mil)
- Largeur du rouleau : 1 500 mm
- Transformateurs
- Moteurs
- Condensateurs
- Conforme aux normes CEI
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.