2 min read
IGCT TCGI – Exploiter la puissance du vent
La production d’énergie éolienne extracôtière deviendra un contributeur important dans l’effort mondial de décarbonisation de la production d’énergie. Les éoliennes plus puissantes sont une tendance importante dans l’industrie éolienne, car elles aident à améliorer la rentabilité. Aujourd’hui, la génération actuelle d’IGCTs Hitachi Énergie (thyristors à commutation par barrière intégrés) fait partie des plus grands convertisseurs éoliens offshore, fournissant plus de 10 MW de puissance.
Les convertisseurs moyenne tension offrent les avantages évidents des courants plus petits, un faible nombre de pièces, une installation plus simple et une réduction de l’espace et du poids de l’équipement. La technologie TCGI améliore considérablement l’efficacité et la fiabilité du convertisseur éolien, permettant aux exploitants de convertisseurs moyenne tension d’atteindre le coût d’énergie nivelé (LCOE) le plus bas et le rendement du capital le plus élevé.
Hitachi Énergie a développé une nouvelle plateforme TCGI asymétrique de 4,5 kV pour soutenir la tendance vers une puissance de sortie plus élevée. Le TCGI 6500 A, 4500 V est conçu pour les convertisseurs éoliens de 15 MW et plus. La disposition du segment a été développée dans le but de maximiser le courant contrôlable. Sa conception mécanique est basée sur une plateforme existante pour les barrières extérieures en silicone de 94 mm de diamètre et est compatible avec la plateforme TCGI existante.
Il y aura une croissance importante des énergies renouvelables au cours des prochaines années, de nombreux gouvernements investissent dans des projets d’énergie renouvelable. Chez Hitachi Énergie, nous enregistrons une demande accrue pour les IGCT dans les applications éoliennes offshore. En 2021, nous prévoyons vendre 25 % plus de ces appareils par rapport à l’an dernier et une nouvelle augmentation est prévue en 2022.