La gamme d’EEI (appareils électroniques intelligents) de contrôle de baie d’Hitachi Énergie offre un contrôle polyvalent et une protection de secours pour les disjoncteurs, les sectionneurs et les interrupteurs de mise à la terre de toutes sortes.

Tous les modèles sont dotés de capacités IHM (interface homme-machine) complètes, pour la gestion locale, et sont livrés sur place préconfigurés pour l’application client afin d’assurer une installation sans problème. La conception compacte et les capacités de commande étendues simplifient encore davantage l’installation, car chaque modèle est capable d’assumer plusieurs rôles sur l’appareillage de commutation.

Faisant partie de la famille de produits de protection et de contrôle Relion d’Hitachi Énergie, la gamme Bay Control intègre les valeurs fondamentales de la norme IEC61850, fournissant des technologies à l’épreuve du temps soutenues par la technologie de pointe d’Hitachi Énergie et la connaissance des applications mondiales.

substation Svenska kraftnät Sweden

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.