Choisissez votre région et votre langue

Menu

REC670 - Commande de baie

Pour un contrôle optimisé et un fonctionnement fiable de votre parc de commutations, le REC670 est votre meilleur choix pour les applications de transmission.

Les EEI REC670 (dispositif électronique intelligent) fournissent des solutions de commande pour tout type d’appareillage de commutation et différentes configurations d’appareillage de commutation. Le REC670 personnalisé vous donne la liberté de sélectionner la fonctionnalité entièrement en fonction de vos besoins. Les variantes REC670 préconfigurées simplifient la manipulation puisque la fonctionnalité de base est incluse et préconfigurée. Au besoin, vous pouvez ajouter des fonctions facultatives pour augmenter facilement la fonctionnalité des EEI REC670 afin de répondre aux exigences spécifiques de votre parc de commutation.

REC670 intègre une commande de tension avancée pour les transformateurs dans une sous-station dans un seul EEI. Les EEI sont dotés d’une grande IHM pour le contrôle local et l’accès instantané aux données importantes, telles que les paramètres, les événements et les informations de perturbation.

La capacité d’E/S exceptionnelle du REC670 permet le contrôle de plusieurs baies avec une mesure complète avec un seul EEI. Par exemple, un EEI REC670 est capable de gérer tous les appareils dans un diamètre entier dans un arrangement de disjoncteurs de 1,5 po, y compris la protection contre les défaillances de disjoncteurs pour tous les disjoncteurs.

relion-w1200.jpg
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.