REQ650 - Protection contre les disjoncteurs
Durée de vie et rentabilité plus longues pour vos installations
REQ650 vous offre une protection de secours idéale. La protection contre les défaillances du disjoncteur permet un déclenchement de secours à haute vitesse des disjoncteurs environnants et un nouveau déclenchement du disjoncteur. Cette fonction est essentielle dans les sous-stations qui nécessitent une protection de secours locale. La protection contre les disjoncteurs REQ650 est également le choix idéal pour les projets de rénovation où les anciens relais de protection doivent être remplacés.
REQ650 – facilité d’utilisation des solutions prêtes à l’emploi
REQ650 offre une solution d’application prête à l’emploi optimale pour la protection et le contrôle des objets connectés par disjoncteur. La variante testée est livrée équipée et configurée avec une fonctionnalité de protection complète et des paramètres par défaut pour une manipulation facile des produits, de la commande, de l’ingénierie et de la mise en service à un fonctionnement fiable.
Les EEI de la série 650 (dispositif électronique intelligent) ont un certain nombre de caractéristiques utiles, comme un nombre considérablement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et des raccourcis à boutons-poussoirs configurables pour différentes actions.
Dans les EEI de la série 650, les paramètres les plus basiques sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application. Cela vous permet d’utiliser rapidement vos EEI. Le manuel d’application comprend des exemples de configuration pour soutenir vos ingénieurs en protection.
Relion – Confiance totale
Les EEI REQ650 de protection contre les disjoncteurs appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre une vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à ses connaissances des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.