Outils d’automatisation des sous-stations

Efficacité de l’intégration et des essais du système

Les outils d’automatisation des sous-stations d’Hitachi Énergie sont une suite de solutions logicielles qui permettent une configuration, une intégration, des tests et une gestion simples et intuitives de vos systèmes d’automatisation des sous-stations basés sur plusieurs fournisseurs, IEC 61850.

À mesure que la complexité des réseaux d’alimentation d’aujourd’hui augmente, il est devenu beaucoup plus difficile de concevoir, de mettre en œuvre et d’entretenir vos systèmes d’alimentation. Notre objectif est d’Hitachi Énergie pour soutenir le développement et la croissance de vos systèmes d’automatisation de sous-stations de manière simple et intuitive.

Outils d’automatisation des sous-stations

Notre solution

Notre solution est une suite d’outils logiciels faciles à manipuler qui facilitent l’efficacité tout au long du cycle de vie de vos systèmes.

Le cœur de ces produits contient une intégration approfondie avec la norme IEC 61850, permettant aux ingénieurs et aux intégrateurs de définir et de configurer les systèmes d’automatisation des sous-stations de manière intuitive et significative. La réutilisation des données techniques entre les outils est la base pour obtenir des avantages en matière de synergie.

Avec plus d’un millier de systèmes d’automatisation de sous-stations déployés dans le monde entier, la suite d’outils reflète l’expertise à long terme d’ Hitachi Énergie en matière de CEI 61850. Le centre de vérification de système interne certifié UCA International d’Hitachi Énergie garantit en permanence que tous les outils répondent aux exigences de performance et d’intégration difficiles de tout intégrateur de système.

Notre offre

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.