Un autre principe de protection de ligne qui devient rapidement la norme est la protection différentielle. La protection différentielle est basée sur les lois de Kirchhoff, déclarant que tout le courant dans un nœud réseau doit totaliser 0 dans un système idéal. Ce que cela signifie pratiquement pour une application de protection de ligne, c’est que le courant qui est mesuré pour s’écouler dans la ligne doit également être mesuré pour sortir.

Ce qui semble être une soustraction négligeable du courant sortant du courant entrant n’est pas du tout négligeable, car le système d’alimentation est tout ce qui provient d’un système idéal. Les courants de charge capacitifs, les lignes non transformées ou la communication asymétrique provoquant la rotation de phase, la synchronisation de la durée de dérive, les lignes taraudées et les transformateurs sont quelques exemples de caractéristiques qui fuient ou transforment le courant circulant sur la ligne ou qui influencent les données envoyées de l’EEI (appareil électronique intelligent) à l’EEI. Il nécessite des méthodes de stabilisation avancées pour créer un système de protection différentielle de ligne fiable.

La protection différentielle est plus facile à intégrer dans une philosophie de protection en tant que protection de distance, car il s’agit de la protection de l’unité. Il offre une performance plus constante, au coût d’une dépendance accrue au matériel. Une certaine forme de communication à bande passante élevée et à faible latence est requise entre les extrémités de ligne afin d’échanger des informations analogiques pour que l’algorithme différentiel de ligne puisse traiter. Généralement, il s’agit d’un câble à fibre optique directe.

Afin de faire face à toute situation, un EEI de protection moderne doit être configurable pour s’adapter à la zone d’application prévue. La solution d’Hitachi Énergie à cette exigence est la série d’EEI Relion. La série Relion offre une bibliothèque normalisée de fonctionnalités sur une architecture matérielle commune à haut rendement, et offre la flexibilité et la configurabilité pour convenir à n’importe quelle zone d’application.

Les EEI de protection différentielle Relion de la série  650 comprennent toutes les fonctionnalités de secours requises ainsi que la pleine puissance et la flexibilité de la plateforme Relion ®.

Les EEI de protection différentielle Relion série  670 améliorent la série 650 pour répondre aux applications plus exigeantes, offrant une performance améliorée, des options de personnalisation accrues du matériel et des logiciels et permettant une intégration fonctionnelle et une évolutivité accrues.

Le PSL 6603U est idéal comme solution de rechange à l’offre de la série Relion, qui convient en fin de compte comme solution principale 2, car il utilise une architecture matérielle différente et ses propres algorithmes de protection. Basé sur une architecture fiable avec une conversion UC et A/D redondante, il applique une protection différentielle de ligne et de distance avancée avec une protection de secours dans un ensemble configuré, ce qui le rend très convivial et intuitif.

Relion  RED670 et  RED650 offrent soit un EEI de protection différentielle de ligne dédié, soit un dispositif appelé dispositif multifonction, grâce auquel la protection de distance est également intégrée à l’EEI. 

AdobeStock_67714181.jpeg

Notre offre

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.