Choisissez votre région et votre langue

Menu

RED670 - Protection différentielle de la ligne de transmission

Pour une fiabilité maximale de votre système d’alimentation

L’EEI RED670 (dispositif électronique intelligent) est conçu pour la protection, la surveillance et le contrôle des lignes aériennes et des câbles. De plus, cet EEI est capable de manipuler les blocs d’alimentation, les blocs de générateur et les blocs de transformateurs. Il offre une fonctionnalité étendue avec des possibilités de configuration et du matériel extensible pour répondre à vos exigences spécifiques.

Les EEI RED670 sont livrés préconfigurés, testés par type et configurés avec des paramètres par défaut pour une mise en service rapide et efficace. Ces EEI sont équipés d’une fonctionnalité complète adaptée pour un disjoncteur unipolaire ou une disposition multi-disjoncteur avec déclenchement monophasé ou triphasé. Au besoin, ils peuvent également être facilement adaptés pour répondre aux exigences spécifiques de votre système d’alimentation. La grande flexibilité d’application fait de ces EEI un excellent choix pour les installations neuves et de rénovation.

Les EEI RED670 sont dotés d’une protection différentielle de courant à séparation de phase avec une excellente sensibilité pour les défauts résistifs élevés et un choix de phase sécurisé pour jusqu’à cinq bornes de ligne. Des transformateurs de puissance à deux ou trois enroulements peuvent être inclus dans la zone protégée.

Relion– Confiance totale

L’EEI RED670 de protection différentielle de ligne appartient à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à sa connaissance des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation. 

EEI RED670 (dispositif électronique intelligent)
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.