Choisissez votre région et votre langue

Menu

RED650 - Protection différentielle de ligne

Pour une fiabilité maximale de votre système d’alimentation

L’EEI RED650 (dispositif électronique intelligent) est conçu pour la protection et la surveillance des lignes aériennes et des câbles. De plus, cet EEI est capable de manipuler les blocs d’alimentation, les blocs générateurs et les blocs transformateurs. Il offre une protection différentielle et d’impédance, avec une fonctionnalité de sauvegarde contre les surintensités.

Les EEI RED650 sont livrés préconfigurés, testés par type et réglés avec des paramètres par défaut pour une mise en service rapide et efficace. Ces EEI sont configurés avec une fonctionnalité adaptée aux applications à disjoncteur unique avec déclenchement monophasé ou triphasé. Le RED650 est doté d’une protection différentielle de courant séparée par phase avec une excellente sensibilité pour les défauts résistifs élevés et un choix de phase sécurisé pour jusqu’à trois bornes de ligne. Des transformateurs de puissance à deux ou trois enroulements peuvent être inclus dans la zone protégée.

La fonction de protection de l’impédance prend en charge les caractéristiques d’impédance quadrilatérale et mho, sélectionnées par zone. Cela permet la coordination avec les systèmes de protection de l’impédance existants dans tout réseau électrique.

La protection de l’impédance est encore améliorée par l’adaptation de l’empiètement de la charge, ce qui réduit le risque de mauvais fonctionnement dû à une charge élevée. Cela est particulièrement utile dans les réseaux de sous-transmission où une charge de ligne élevée doit être autorisée, tandis que des défauts résistifs élevés doivent être détectés et effacés. La compensation de courant de charge unique dans la première zone empêche les déclenchements indésirables pendant les défauts résistifs et le transfert de puissance élevé sur la ligne.

Les fonctions de surintensité fournissent la protection de secours nécessaire. La protection contre les pannes de disjoncteurs permet un déclenchement de secours à haute vitesse des disjoncteurs environnants et un nouveau déclenchement du propre disjoncteur.

Les EEI de la série 650 (dispositif électronique intelligent) ont un certain nombre de caractéristiques utiles, comme un nombre considérablement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et des raccourcis à boutons-poussoirs configurables pour différentes actions.

Dans les EEI de la série 650, les paramètres les plus basiques sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application. Cela vous permet d’utiliser rapidement vos EEI. Le manuel d’application comprend des exemples de configuration pour soutenir vos ingénieurs en protection.

Relion – Confiance totale

Les EEI RED650 de protection différentielle de ligne appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre une vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à ses connaissances des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.

EEI RED650
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.