Soluzioni innovative progettate per l’ambiente offshore

Un cambiamento di passo nel soddisfare le esigenze energetiche del domani attraverso un portafoglio robusto e collaudato che affronta le sfide uniche dell’ambiente energetico offshore. Il portafoglio OceaniQ permetterà la raccolta e l’integrazione efficiente di maggiori volumi di energia nel sistema energetico mondiale.

Che cos’è OceaniQ?

OceaniQ è il portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi offshore innovativi di Hitachi Energy per ridurre i costi, aumentare la sicurezza e migliorare l’efficienza del segmento offshore. Combinando le competenze intersettoriali dei settori dell’energia e marittimo, il portafoglio è destinato alle applicazioni per piattaforme fisse, strutture galleggianti e sistemi di alimentazione sottomarini per operatori offshore eolici, marini e altri.

Prodotti
Progettati e rinforzati appositamente per le condizioni marine 
Soluzioni
Soluzioni implementate offshore in applicazioni galleggianti, sottomarine e a strutture fisse
Servizi
Servizi eseguiti offshore in remoto e in loco

In OceaniQ i nostri ingegneri di livello mondiale sono orgogliosi delle soluzioni pionieristiche che risolvono le difficili condizioni offshore e, in ultima analisi, aiutano la società a muoversi verso un futuro a zero emissioni di carbonio.

Bruno Melles
Managing Director della Transformers Business Unit di Hitachi Energy

Vantaggi di OceaniQ

0

Riduzione di costi e tempi: Riduzione della complessità e dei costi di installazione/aggiornamento con soluzioni modulari, compatte e interoperabili

0

Maggiore sicurezza: Abilitazione di operazioni remote in modo che gli operatori possano monitorare e controllare le risorse offshore da terra

0

Migliorare l’efficienza e la sostenibilità: Energia rinnovabile resiliente con efficienza e tempo di attività maggiori grazie al monitoraggio in tempo reale e all’analisi predittiva

Portafoglio rivoluzionario

Con OceaniQ Hitachi Energy offre un portafoglio completo di trasformatori e servizi qualificati per il settore offshore, per applicazioni fisse, galleggianti e sottomarine: Trasformatori per turbine eoliche, trasformatori per sottostazioni offshore, reattori shunt, trasformatori di messa a terra, componenti e servizi.
 

  • Ampia esperienza di oltre 20 anni nell'affrontare le sfide offshore.
  • Pioniere tecnologico: Nuova generazione di gigantesche turbine off-shore, soluzioni compatte, sostenibilità, applicazioni galleggianti e sottomarine.
  • Alimentazione e collegamento delle turbine eoliche e dei parchi eolici più grandi.

Il primo portafoglio OceaniQ™ comprende una gamma completa di trasformatori e reattori per applicazioni galleggianti.

Il “primo del suo genere” per realizzare l’impossibile...
 

Altezza onde

0+ metri

Profondità o fondo marino non adatti per il fissaggio del fondo

0+ metri

Onde associate a vibrazioni e urti

Robustezza per resistere alle condizioni marine e idoneità per soluzioni offshore galleggianti

Un portafoglio completo di trasformatori eolici offshore abilitati per fluttuare dalla navicella al punto di connessione
Un portafoglio completo di trasformatori eolici offshore abilitati per fluttuare dalla navicella al punto di connessione

Analisi modale del carico e della fatica per soddisfare i criteri di qualificazione (tutte le apparecchiature e i singoli componenti)

  • Attenzione specifica agli effetti di affaticamento della struttura
  • Collaborazione con specialisti dei prodotti, esperti delle fondamenta ed esperti di superficie
  • Ambienti estremi diversi in luoghi diversi (Stati Uniti, Giappone, Nord Europa, ecc.)

OceaniQ comprende un portafoglio completo di trasformatori galleggianti, reattori shunt, trasformatori per turbine eoliche, trasformatori di messa a terra e componenti.
 

Trasformatori per applicazioni galleggianti

Con una gamma completa di trasformatori eolici offshore, ora idonei per il galleggiamento, siamo i partner ideali dalla navicella al punto di collegamento.

Modernizing and strengthening the grid​ with wind turbine

Raggiungi il pieno potenziale del tuo ambiente offshore

L’energia eolica è una delle risorse naturali più abbondanti e disponibili sulla terra e grazie al portafoglio offshore di OceaniQ i clienti saranno in grado di sfruttarla e integrarla in modo più efficiente.

Parres di Alfredo
Head of Renewables presso Hitachi Energy