Trasformatori sottomarini
I trasformatori sottomarini Hitachi Energy, riempiti di liquido e compensati a pressione, sono classificati per profondità fino a 3.000 metri.
Riducono l'alta tensione a livelli che possono essere utilizzati da pompe, motori e compressori, fornendo prestazioni affidabili e vantaggi in termini di costi.
Le attrezzature per acque profonde rappresentano un punto di riferimento elevato in termini di tecnologia e soluzioni. Hitachi Energy ha iniziato a sviluppare la tecnologia a metà degli anni ’80 e ha introdotto il primo trasformatore sottomarino nel 1999. I trasformatori sottomarini Hitachi Energy sono progettati per fornire prestazioni superiori e vantaggi in termini di costi per le apparecchiature rotanti sottomarine lontane da un alimentatore. Nell’ultimo decennio abbiamo fornito circa venti trasformatori sottomarini.
Hitachi Energy rimane il produttore leader mondiale di trasformatori sottomarini in grado di fornire energia subacquea affidabile con perdite minime.
Ambito del prodotto dei trasformatori sottomarini:
- Tensione: fino a 145 kV CA
- Corrente: fino a 900 A
- Profondità acqua: fino a 3000 metri
Perché Hitachi Energy?
- Hitachi Energy è un innovatore nelle soluzioni di distribuzione elettrica sottomarina dal 1984
- Il primo trasformatore sottomarino commerciale è stato installato nel 1998
- I trasformatori sottomarini di Hitachi Energy sono progettati per fornire le massime prestazioni e il massimo rapporto costo-beneficio per gli sviluppi offshore
- I trasformatori sottomarini di Hitachi Energy forniscono tutta la potenza necessaria in modo sicuro e affidabile
Articoli correlati
Offerte correlate
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo