Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Alimentazione dalla costa

HVDC Light® può essere utilizzato per erogare energia sia da che verso piattaforme offshore.

Tradizionalmente, le piattaforme offshore generano la propria elettricità bruciando combustibili fossili per far funzionare turbine a gas a bordo e/o unità generanti diesel. Un’alternativa è fornire elettricità dalla terraferma alle installazioni offshore utilizzando un sistema di trasmissione dei cavi di alimentazione.

Sostituendo i sistemi di generazione elettrica a bordo che bruciano gas naturale o gasolio, una soluzione power-from-shore può eliminare del tutto le  emissioni di CO2 della piattaforma. Inoltre, aumenta lo spazio disponibile, riduce il peso sulla piattaforma e migliora l’ambiente di lavoro. Inoltre, i  sistemi  HVDC sono più facili da mantenere rispetto ai generatori.

Per un gruppo di piattaforme, la stazione di conversione può essere posizionata su una e l'alimentazione può essere distribuita alle altre tramite cavi CA, oppure l'alimentazione CC può essere distribuita a svariate piattaforme in una disposizione multiterminale.

Hitachi Energy HVDC Power from shore

Funzionamento offshore affidabile con emissioni ridotte di anidride carbonica

Altre applicazioni HVDC