Sistema condensatore sincrono
Condensatori sincroni per una maggiore stabilità della rete.
La potenza di cortocircuito e l’inerzia elevata del condensatore rotante di Hitachi Energy completano il tempo di risposta rapida dei nostri compensatori statici di potenza reattiva (SVC, STATCOM), offrendo una soluzione di sistema senza rivali.
Il sistema di condensazione sincrona efficiente e affidabile di Hitachi Energy supporta la rete con capacità di potenza di cortocircuito, inerzia e potenza reattiva per bilanciare le fluttuazioni di tensione e ridurre al minimo i disturbi in condizioni di guasto. L’elevata capacità LVRT assicura la potenza di cortocircuito nella rete in condizioni di tensione estremamente bassa.
La soluzione rapida e compatta, la tecnologia all'avanguardia e le apparecchiature di controllo completamente compatibili offrono le migliori prestazioni e un'efficienza dei costi ottimale con emissioni armoniche estremamente basse. Il sistema di controllo riesce a regolare il punto di collegamento sul lato HV del trasformatore elevatore e non solo sui terminali macchina, rendendo più semplice l’impostazione di riferimento per l’utente.
Il sistema a condensatore sincrono di Hitachi Energy copre la gamma da 10 a 200 MVAr con soluzioni su macchina singola. In caso di installazione di macchine più grandi o quando è richiesta una ridondanza al 100%, è possibile realizzare un’installazione multimacchina con controllo coordinato. Questa soluzione si basa su un concetto modulare.
Per garantire un funzionamento duraturo e affidabile, i nostri condensatori sincroni sono progettati in modo da presentare un’affidabilità elevata e durabilità e la capacità di funzionare per lunghi periodi tra gli intervalli di manutenzione raccomandati. Hitachi Energy basa la propria soluzione su macchine sincrone brushless con motore di avviamento. Questa configurazione riduce la manutenzione e offre una procedura di avvio/arresto semplice e affidabile.
I dipartimenti Power Quality e Power Consulting di Hitachi Energy, con una vasta esperienza nella risoluzione di problemi di qualità dell’energia per diversi tipi di clienti in tutto il mondo, possono supportare nella definizione della configurazione e delle dimensioni esatte del sistema di compensazione richiesto. Le nostre capacità di consegna includono sistemi di condensazione sincroni e configurazioni ibride con STATCOM, che sono soluzioni ottimali quando i problemi di corto circuito e inerzia sono combinati con altre sfide di qualità dell'alimentazione.
Siamo in grado di fornire fino al pacchetto ingegneristico completo, compresa l’installazione e la messa in servizio del sistema intero, a partire da modelli e studi di simulazione, che sono sempre più importanti con le nuove sfide nei sistemi di trasmissione, fino al test finale di accettazione del sito.
- Potenza di cortocircuito aggiuntiva
- Capacità di trasmissione maggiore
- Capacità eccellente di fault ride-through
- Inerzia pesante
- Incremento della rigidità e della stabilità della rete
- Capacità di sovraccarico elevata
- Supporto durante cali di tensione prolungati
- Possibilità di fornire e assorbire potenza reattiva.
- Vantaggi combinati delle soluzioni STATCOM con configurazioni ibride
- Facile manutenzione e assistenza in tutto il mondo