Produzione di laminati da parte di Micafil-Technology
Isolamento del rotore del generatore e dello statore in Resolam®, Vetresit® e Vetrelam®
I nostri prodotti di isolamento per generatori realizzati con tecnologia Micafil si trovano in molte centrali elettriche distribuite in tutto il mondo. Siamo un fornitore chiave per gli OEM e le officine di riparazione. Nel nostro portafoglio abbiamo quasi tutti i prodotti personalizzati necessari per l'isolamento di rotore e statore. Ciò include vari tipi di canali di scanalatura, molte parti del rotore lavorate personalizzate realizzate con piastre semifinite e parti sagomate personalizzate. Inoltre, offriamo cunei dello statore superiore e inferiore come kit di cunei dello statore e avvolgimenti dello statore che supportano i fissaggi meccanici.
Produciamo laminati nel nostro stabilimento con tecnologia Micafil:
- I laminati realizzati in Resolam® sono costituiti da diversi strati di carta di fibra di poliammide aromatica (Nomex) e sono laminati ad alta pressione e temperatura.
- I laminati realizzati in Vetresit® sono costituiti da diversi strati di resina epossidica resistente al calore rinforzati con tessuto in vetro laminato ad alta pressione e temperatura.
- I laminati realizzati in Vetrelam® sono costituiti da diversi strati di resina epossidica resistente al calore rinforzati con tessuto in vetro e carta in fibra di poliammide aromatica (Nomex®).
La selezione del materiale consente una caratteristica personalizzata riguardante la resistenza meccanica ed elettrica e la resistenza a temperature e umidità elevate.
Applicazioni
I nostri laminati sono utilizzati principalmente come rivestimenti per slot e canali di copertura nei generatori o in altre applicazioni di generazione di energia impegnative. Molte altre applicazioni al di fuori della generazione di energia possono essere servite anche dai nostri laminati piatti o sagomati.
Micafil è in grado di offrire un kit completo di isolamento del generatore che include soluzioni su misura:
- Fodera della scanalatura
- Canale di copertura
- Isolamento di ritorno
- Isolamento angolare
- Tappi statore
- Piastre di distanza finale con elementi a molla
- Vari tipi di cunei
- Vari tipi di tubi lavorati
- Cunei dello statore (superiore e inferiore)
- Vari tipi di chiusure
- e molti altri componenti personalizzati
Perché Hitachi Energy?
- Prima scelta per le parti di riparazione e manutenzione per l'isolamento del generatore
- Tempi di consegna brevi sono possibili quando produciamo laminati nella nostra fabbrica
- Massima precisione per un assemblaggio preciso e semplice delle parti
- Capacità di fornire set completi di kit di isolamento per generatori
- Canali slot testati di routine ad alta tensione al 100%. Altri test su richiesta
- Massima precisione per un facile montaggio
- Materiali isolanti privi di deformazioni con proprietà elettriche, dielettriche, di tracciamento e termiche superiori, inodore e altamente resistenti ai solventi