Componenti di isolamento personalizzati ad alta precisione realizzati in compositi rinforzati con fibre

I nostri componenti isolanti sono realizzati in resine epossidiche, poliesteriche o fenoliche e sono in grado di resistere ad alte tensioni, alte temperature e sollecitazioni meccaniche.


Applicazioni

  • Produzione di componenti di isolamento elettrico di tutte le forme e dimensioni; ad es., per interruttori automatici ad alta tensione, quadri elettrici, conversione di potenza e trasformatori e, ma anche ferroviari e aerospaziali
  • Componenti laminati per applicazioni industriali in lotti di piccole e medie dimensioni per i quali la produzione automatizzata con sistemi di stampaggio a iniezione non è una soluzione adatta
  • Rifabbricazione di componenti di isolamento critici nel caso in cui non siano più disponibili sul mercato


Le tecnologie di produzione che abbiamo sono:

  • Diverse macchine CNC (fino a 5 assi)
  • Diverse presse per la produzione di piastre e profili sagomati
  • Diverse presse per lo stampaggio a compressione
  • Avvolgimento filamento (diametro fino a 0,76 m, larghezza fino a 2 m)
  • Apparecchiatura per infusione sottovuoto/RTM
  • Seghe e macinatrici
  • Attrezzature di legame adesivo
  • Attrezzature di rivestimento


Perché Hitachi Energy?

  • Prima scelta per le parti di riparazione e manutenzione realizzate con compositi rinforzati con fibre
  • Offriamo tempi di consegna brevi con consegna espressa nel caso in cui sia necessario dato che lavoriamo laminati e pezzi sagomati nel nostro stabilimento
  • Ampia gamma di materie prime in magazzino
  • Massima precisione per un assemblaggio preciso e semplice delle parti
  • Materiali isolanti privi di deformazioni con proprietà elettriche, dielettriche, di tracciamento e termiche superiori, inodore e altamente resistenti ai solventi
  • La vicinanza al centro di ricerca e alle università di Hitachi Energy garantisce l’accesso alle tecnologie e ai materiali più recenti
  • Intera sequenza di produzione per gli assemblaggi, dall’approvvigionamento di materie prime per la costruzione di maschere e impianti alla fabbricazione, assemblaggio e logistica


Specifiche

I materiali laminati sono disponibili secondo gli standard comuni DIN EN IEC 60893, il precedente DIN 7735 e NEMA, ad esempio:

A base epossidica

A base di poliestere insaturo

A base fenolica

  • EP GM 203; Hm 34
  • EP GC 203; Hm 2372.4; G-11
  • EP GC 205;  Hgw 2370,4
  • EP GC 308
  • EP PC 301
  • HM35
  • UP GM 203; Hm 2471; GPO-3
  • UP GM 205
  • Qualsiasi grado di SMC / BMC

 

  • PF CP 201 (HP 2061)
  • PF CC 201 (HGW 2082)
  • PF CC 203 (HGW 2083)

 


Oltre alla fibra di vetro, possiamo lavorare anche fibre di poliestere e fibre aramidiche.  

Le aste e i tubi sono disponibili in conformità agli standard comuni DIN EN IEC 60893, il precedente DIN 7735 e NEMA, ad esempio:

Tubi e aste

  • EP GC 22 / Hgw 38
  • GFK 201
  • GFK 330
  • GFK 333

È possibile utilizzare anche sistemi a base di poliuretano (PU):

  • Vari gradi basati su soluzioni Micafil (ad es. Micares®)
  • Qualsiasi poliuretano di altri fornitori

Come materiale termoplastico, lavoriamo (rinforzato/non riempito in fibra), per es.:

Semicristallino

Amofa

  • PEEK (standard e per uso alimentare)
  • PPS
  • PTFE
  • PE
  • PET
  • PBT
  • PP
  • PA12
  • PA66
  • PA6
  • POM
  • Altri
  • PMMA
  • PEI
  • ABS
  • PVC
  • PC
  • Altri

 

 

In caso di requisiti particolati, forniamo materiali basati sulla nostra formula, personalizzati su richiesta.

Fissaggi meccanici ed elementi a molla
Servizi di ingegneria e test
Produzione di laminati da parte di Micafil-Technology
Trasporto