Energia da terra a nave

L’impatto ambientale delle aree portuali è sotto esame

Sempre più spesso le autorità portuali e i proprietari di navi sono tenuti a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico causato dalle navi nei porti, un requisito che durante l’ormeggio è meglio soddisfare utilizzando l’energia da terra invece dei generatori a bordo. Le soluzioni di alimentazione da terra a nave creano un ambiente migliore per passeggeri, equipaggio, operatori portuali e residenti locali riducendo le emissioni di gas serra e acustiche, nonché le vibrazioni.

In qualità di fornitore completo Hitachi Energy offre sistemi completamente ingegnerizzati e integrati, oltre a un’ampia gamma di servizi. A terra, la soluzione comprende l’intera catena dalla sottostazione principale che riceve alimentazione dalla rete locale, tramite sistemi che adattano tensione e frequenza ai livelli richiesti dalle imbarcazioni collegate alla presa di corrente dell’ormeggio. A bordo, le apparecchiature elettriche da terra a nave sono integrate completamente con il sistema elettrico e di automazione della nave, consentendo un trasferimento di energia continuo dalla generazione a bordo all’alimentazione da terra. 

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ha fornito la prima soluzione energetica da nave a terra al porto svedese di Göteborg nel 2000
  • Soluzioni per tutti i tipi e le dimensioni di terminal dei container e porti urbani, tra cui:
    • Applicazioni a frequenza singola e multipla (50 e 60 Hz)
    • Contratti di ormeggio per una o più postazioni
  • Ampia gamma di servizi relativi al ciclo di vita, inclusi studi per valutare l’impatto del sistema di alimentazione da terra a nave e per raccomandare soluzioni ottimizzate di aggiornamento e potenziamento della rete locale e di quella portuale
  • Maggiore stabilità della rete e costi energetici ridotti grazie ai convertitori di frequenza a bassa manutenzione, che permettono di compensare la potenza reattiva e controllare la tensione
  • Attrezzature collaudate e all’avanguardia
  • Responsabilità unica con funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente più conformità totale agli standard della famiglia IEC/ISO/IEEE 80005
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
Soluzioni di alimentazione da terra a nave

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno