ACS880 SFC
Integrando ed espandendo l’offerta di energia Shore-to-Ship per imbarcazioni a bassa potenza, Hitachi Energy offre soluzioni modulari e scalabili, da 0,5 a 5 MVA, integrando un convertitore di frequenza statico ACS880 all’avanguardia.
Consentire a qualsiasi vaso di collegarsi
Per ridurre le emissioni quando una nave è all'ormeggio, le autorità portuali spesso forniscono collegamenti di alimentazione da costa a nave.
Da piccoli rimorchiatori a grandi recipienti Ro-ro/Ferries o LNG/tanker, Hitachi Energy può fornire una serie completa di soluzioni modulari e scalabili per collegare qualsiasi recipiente in un intervallo da 0,5 a 5 MVA sia in bassa tensione che in alta tensione.
Facile estensione dell'alimentazione grazie alla messa in parallelo delle unità che copre un'ampia gamma di imbarcazioni a bassa potenza, consentendo sia il rinvio CAPEX per un impianto graduale della tecnologia S2SP sia soluzioni centralizzate che consentono l'alimentazione a terra a più imbarcazioni con un unico convertitore SFC ACS880.
Le dimensioni compatte delle soluzioni a basso consumo di Hitachi Energy offrono una maggiore densità di potenza e densità di imballaggio con una facile installazione e manutenzione, consentendo una semplice connessione di alimentazione da terra a nave e garantendo la migliore adattabilità ai requisiti ambientali locali grazie alla flessibilità di utilizzare il tipo di convertitore raffreddato ad aria o raffreddato a liquido.
Soluzione di conversione di frequenza statica a bassa potenza leader nella tecnologia
La soluzione di alimentazione integrata shore-to-ship ACS880 SFC può fornire le seguenti funzioni principali:
- Una gamma di potenza estesa da 0,5 a 5 MVA, che consente la massima flessibilità nell'applicazione di potenza da terra a nave
- Soluzioni centralizzate che consentono la connessione multivaso con un unico convertitore di frequenza statico
- Design specifico per migliorare la qualità dell'alimentazione, con iniezione a basse armoniche lato griglia e conformità a spettro armonico completo lato nave agli standard IEC/IEEE 80005
- Impostazioni di raffreddamento autoregolanti in base alle condizioni di carico, per ridurre il livello di rumorosità, prolungare la durata e risparmiare energia
- Autodiagnostica avanzata con ridondanza in unità collegate in parallelo
- Disponibile versione raffreddata ad aria o a liquido
Offerta correlata
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno