Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Mitigatore CC

Soluzione efficiente, affidabile ed economica per mitigare il rumore e le perdite sui trasformatori di potenza causate dalla corrente CC

Nelle  operazioni del  trasformatore, le differenze di potenziale di terra tipicamente inferiori a pochi 10 Volt causano correnti CC parassitarie. Queste correnti possono causare un aumento del rumore del trasformatore e perdite senza carico.

Riducendo le correnti parassitarie che passano attraverso il neutro del trasformatore, questi effetti possono essere ridotti al minimo.

Hitachi Energy presenta il mitigatore DC, una soluzione innovativa ed efficace in grado di sopprimere in modo efficiente tali correnti DC e migliorare la qualità della rete.

DC Mitigator di Hitachi Energy è una soluzione unica con solo componenti passivi integrati. È diversa da qualsiasi altra soluzione simile disponibile.

Il design modulare del mitigatore CC lo rende flessibile e adattabile alle condizioni in loco del trasformatore di potenza. Le soluzioni impermeabili per attenuatore CC sono offerte come opzione standard per questa applicazione.

Hitachi Energy può anche offrire valutazioni e misurazioni in loco per fornire la soluzione più adatta.

DC Mitigator

Perché scegliere DC Mitigator by Hitachi Energy per il tuo trasformatore di potenza

Disponibile per trasformatori nuovi e retrofit
Spazio minimo richiesto
Soluzione economica
Nessun fluido isolante o di raffreddamento
Connessione sicura a terra

Mitigatore CC

  • Soluzione unica con soli componenti passivi integrati
  • Bassa manutenzione
  • Elevata affidabilità e basso costo di funzionamento grazie all’uso di componenti passivi
  • Possibilità di integrazione del monitoraggio
  • Design modulare per un facile adattamento
  • Risparmi operativi con costi di perdita ridotti
  • Evitare barriere sonore in alcuni casi

Soluzione funzionale

  • Il mitigatore CC è installato tra il neutro del trasformatore e la messa a terra.
  • Blocca CC per tensioni di azionamento di 10, 20, 30 o 40 volt.
  • AC sbilanciato entro i limiti dei codici griglia.
  • Le correnti di guasto passano con un aumento trascurabile della tensione neutra.
  • Un valore DC/GIC elevato fino a 100 A può passare a tempo indeterminato.
  • DC/GIC fino a 200 A possono passare per diversi minuti.
  • Non passa in modo sicuro a uno stato di messa a terra solida se i limiti vengono superati.
Mitigatore CC

Download e riferimenti

Foglietto illustrativo DC Mitigator

Categorie di prodotti correlate

Scopri di più

LYS186599_2
Trasformatori
Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali.
Isolamento e componenti dei trasformatori
Il portafoglio più ampio e affidabile al mondo di componenti e sistemi di isolamento per trasformatori
Assistenza per trasformatori
Le risorse obsolete, l’aumento della domanda di energia e la necessità critica di evitare interruzioni impreviste stanno mettendo alla prova le aziende di servizi di pubblica utilità e gli industriali di tutto il mondo. Il portafoglio di servizi di Hitachi Energy consente alle aziende di servizi di pubblica utilità e agli industriali di massimizzare il ritorno sulle risorse dei trasformatori garantendo un’affidabilità elevata accompagnata da un abbassamento dei costi del ciclo di vita e garantendo prestazioni ottimizzate e la riduzione dell’impatto ambientale.