Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

TXpand™- Una soluzione di trasformatore resistente alla rottura

Ridurre il rischio di aumentare la sicurezza, proteggere l’ambiente e mantenere la corrente elettrica

I trasformatori standard sono strutture estremamente rigide e robuste, ma quando si accumula una pressione estrema a causa di guasti interni, i trasformatori possono molto raramente rompersi, creando rischi per la sicurezza e l’ambiente.

Come le zone sbriciolate nelle auto moderne, che proteggono i passeggeri assorbendo l’energia durante un incidente per danni controllati, una maggiore flessibilità può fornire la soluzione.

TXpand è una nuova tecnologia per trasformatori di potenza per la resistenza alla rottura, che migliora la sicurezza delle persone e dell’ambiente. I trasformatori che contengono questa tecnologia possono letteralmente espandersi, assorbendo energia dai guasti.

Hitachi Energy ha sviluppato la tecnologia  TXpand attraverso un’attenta analisi e modellazione per rendere le aree più rigide flessibili, i punti più deboli più forti e l’integrazione dei punti di rottura per assumere il controllo dei guasti più imprevedibili.

La soluzione TXpand si è dimostrata in grado di assorbire l'espansione causata da un guasto simulato di 20 megajoule. Contenere l’energia in modo sicuro, ridurre i rischi e aumentare la sicurezza per le persone all’interno e intorno alle sottostazioni di potenza.

Le caratteristiche del design  TXpand riducono le conseguenze anche di guasti catastrofici.

Nei test che simulano un contenimento molto grande e impossibile, un guasto da 66 megajoule, il  TXpand ha dimostrato che la rottura può essere controllata, riducendo al minimo l’eventuale fuoriuscita di olio e incanalando in modo prevedibile la piccola quantità di olio che fuoriesce per un contenimento più facile.

Più controllo e più facile contenimento non solo proteggono le persone nella zona, ma proteggono anche altre risorse preziose in una sottostazione.

Prevenendo danni ad altre apparecchiature della sottostazione, il rischio di interruzione dell'alimentazione è ridotto e la manutenzione o la sostituzione di questa apparecchiatura è ridotta al minimo.

Offerte correlate

Hitachi Energy's power transformers
Trasformatori di potenza
Ecosistema TXpert™
LYS186599_2
Trasformatori