Selecciona tu región e idioma

Menú

SKLADNÍK (m/ž)
Máme nové zakázky, díky kterým rozšiřujeme kapacitu výroby komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí. Rádi bychom tak dali dobrou práci několika novým kolegům různých pracovních profesí.


Proč k nám? Jsme firma, kde se stále aktivně využívá selský rozum, společně si pomáháme a zaměřujeme se na efektivitu/smysluplnost práce. Stanete se součástí výrobního procesu, který je unikátní v celé ČR a zároveň probíhá pouze v několika podnicích na světě!

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Příjem materiálu do paletových skladů.
  • Chystání materiálu pro výrobu, zavážení do výrobní linky dle jednotlivých zakázek.
  • Manipulace s velkoobjemovými materiály pomocí strojů (např. s mostovým jeřábem), nárazově ruční zvedání objemnějších kusů.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Min. SOU
  • Zkušenost s manuální prací, výhodou VZV
  • Ochota pracovat na 3 směny
  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, technické myšlení
  • Fyzická zdatnost a manuální zručnost
  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost a chuť pracovat

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍ:

  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů
  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem. 
  • Dobrou dopravní dostupnost.

Široké spektrum firemních benefitů:

  • 5 týdnů dovolené
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také přiodchodu do důchodu a další benefity.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Supply Chain
Contrato Temporary
Fecha de publicación 2024-10-22
Número de referencia R0034530

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.