Selecciona tu región e idioma

Menú

Máme nové zakázky, díky kterým rozšiřujeme kapacitu výroby komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí. Rádi bychom tak dali dobrou práci několika novým kolegům různých pracovních profesí. Nejedná se o klasickou výrobní linku, ale o kompletní skládání cca 30 různých modulů (precizní a relativně klidná práce, při které jste v pohybu).

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE
- Skládání a montáž dílů plynem izolovaných rozvoden
- Využívání výkresové dokumentace a kusovníků pro správné sestavení celků
- Manipulace s většími komponenty a celky i za pomocí elektrického nářadí

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:
- Selský rozum, přirozená zodpovědnost a chuť pracovat
- Technické myšlení a manuální zručnost

- Min. SOU (vhodné i pro absolventy)
- Zkušenost na obdobné pozici výhodou
- Ochota práce na 2 až 3 směny
- Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍ:
- Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů
- Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení

- 15 000 Kč odměna po zapracování 
- Čisté pracovní prostředí

- 5 týdnů dovolené .
- Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky.

- Cafeteria systém (možnost využít nasbíranébody v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
- Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
- Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
- Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2024-09-16
Número de referencia R0042889

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.